• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. IO-Link
  3. Accessori IO-Link / Tecnica di collegamento
  4. Accessori IO-Link
  5. EIO330

adattatore Bluetooth IO-Link

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

adattatore Bluetooth IO-Link

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

  • Lettura e trasferimento di dati sul dispositivi IO-Link collegato tramite Bluetooth
  • semplice accesso ai sensori tramite l’app ifm moneo blue per smartphone
  • trasmissione e registrazione dei valori di processo di tutti i sensori IO-Link collegati al master
  • trasmissione delle informazioni del master
  • ifm moneo blue gratuita per iOS e Android
  • Parametrizzazione rapida e semplice di sensori IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione visualizzazione di tutti i valori di processo dei sensori collegati allo stesso master; configurazione e diagnosi del dispositivo; parametrizzazione e analisi di dispositivi; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1
Certificazione apparecchiature radio per UE/RED; Australia; USA; Nuova Zelanda; Canada; Giappone; Brasile; Cina; Sudafrica; Argentina; Singapore; Messico; Malesia; Vietnam; Cile; Thailandia; Taiwan; Corea del Sud; India; Namibia; Indonesia
Nota sulla certificazione radio
L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Tensione nominale DC [V] 24
Corrente assorbita [mA] < 30
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] per comunicazione IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1
IO-Link Device
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 0,3
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione registrazione del valore di processo
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link; Bluetooth
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
IO-Link Device 1313
Bluetooth
Standard di trasmissione BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Banda di frequenza 2,4 - 2,482 GHz
Potenza di emissione [mW] 10; (10 dBm)
Portata typ. 20 m
IO-Link Device
Tipo di trasmissione COM3 (230,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100)
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 2,3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...70
Grado di protezione IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 in un serbatoio di metallo chiuso
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [anni] 281
Certificazione UL
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Low Voltage / Limited Energy
Numero file UL E205959
Dati meccanici
Peso [g] 94
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PA; Guarnizione: FKM;
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento Bluetooth anomalia 1 x LED, 3 colori
Osservazioni
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato