You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IO-Link
  3. Accessoires IO-Link / technologie de connexion
  4. Accessoires IO-Link
  5. EIO330

adaptateur IO-Link Bluetooth

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

adaptateur IO-Link Bluetooth

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

  • Lecture et écriture de données sur le dispositif IO-Link connecté via Bluetooth
  • accès facile aux capteurs via l'application pour smartphone ifm moneo blue
  • transmission et enregistrement des valeurs process de tous les capteurs IO-Link raccordés au maître
  • transmission des informations du maître
  • ifm moneo blue gratuit pour iOS et Android
  • Paramétrage rapide et simple de détecteurs IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affichage de toutes les valeurs process des capteurs raccordés au même maître; réglage d'appareils et diagnostic; paramétrage et analyse d'appareils; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1
Homologation radio pour UE/RED; Australie; États-Unis; Nouvelle-Zélande; Canada; Japon; Brésil; Chine; Afrique du Sud; Argentine; Singapour; Mexique; Malaisie; vietnam; Chile; Thaïlande; Taïwan; Corée du Sud; Inde; Namibie; Indonésie
Information sur l’homologation radio
La liste des pays appliquant la directive européenne relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) se trouve dans la rubrique « Téléchargements ».
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Tension nominale DC [V] 24
Consommation [mA] < 30
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] pour communication IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1
IO-Link Device
Retard à la disponibilité [s] < 0,3
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage enregistrement des valeurs process
Interfaces
Interface de communication IO-Link; Bluetooth
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
IO-Link Device 1313
Bluetooth
Standard de transmission BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Bande de fréquences 2,4 - 2,482 GHz
Puissance d'émission [mW] 10; (10 dBm)
Portée typ. 20 m
IO-Link Device
Type de transmission COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100)
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 2,3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Température de stockage [°C] -40...70
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 dans une cuve métallique fermée
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [Années] 281
Homologation UL
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Low Voltage / Limited Energy
Numéro de fichier UL E205959
Données mécaniques
Poids [g] 94
Matières inox (1.4404 / 316L); PA; Joint d'étanchéité: FKM;
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement Bluetooth défaut 1 x LED, 3 couleurs
Remarques
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré