• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IIoT Lösungen
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QM9102

Lizenz für das Softwarepaket zur Einrichtung einer Zustandsüberwachungsapplikation

QM9102

moneo RTM package License

Lizenz für das Softwarepaket zur Einrichtung einer Zustandsüberwachungsapplikation

QM9102

moneo RTM package License

  • Paket mit allen für eine Zustandsüberwachung benötigten Softwarelizenzen
  • Herstellerübergreifende Zustandsanzeige und Parametrierung von IO-Link-Devices
  • Visualisierung von Live-Prozessdaten und umfangreiche Datenanalysen in der Monitoring-Tabelle
  • Frühzeitige Erkennung von Schadensfällen durch Alarm bei Grenzwertüberschreitungen
  • Detaillierte Schadensbeurteilung durch Rohdatenaufzeichnungen von Schwingungssensoren
Erfahren Sie mehr
Einsatzbereich
Anwendung
Zustandsüberwachung durch Schwingungsdiagnose z. B. an Motoren von Lüftern oder Pumpen
Erweiterte Schwingungsanalyse innerhalb der Zustandsüberwachung mittels moneo RTM
Überwachung von Applikationen mit VVB-Schwingungssensoren
Inhaltsbeschreibung
IIoT-Plattform als Basis für moneo-Anwendungen
Parametriersoftware zur Einrichtung und Diagnose von IO-Link-Geräten
Real Time Maintenance Software für Condition Monitoring und Analyse
Datenschnittstelle zu ifm-IO-Link-Mastern
150 Informationspunkte zur Übertragung der Prozesswerte
Beinhaltet die Lizenzen für die Kommunikationsschnittstellen für ifm-VSE-Diagnoseelektronik und ifm-IO-Link-Master
Aktuelle und zukünftige edgeConnect-Module für smarte ifm-Geräte werden unterstützt.
Konfiguration
Erstellung von ereignisbasierten Regeln zur Aufzeichnung von Schwingungsrohdaten
Deaktivieren von Regeln im Wartungsfall
Konnektivität
IO-Link-Sensoren
Für alle verfügbaren moneo edgeConnect-Module zur Anbindung von smarten ifm-Geräten
Beinhaltet die Kommunikationsschnittstelle für ifm-VSE-Diagnoseelektronik und ifm-IO-Link-Master
Datenmanagement
Logische Verknüpfung von Prozesswerten mittels Calculated Values
Vollautomatisierte Aufzeichnung von Schwingungsrohdaten zur erweiterten Diagnostik
Flexible Auswahl von Formaten zum Download von Daten
Download der Rohdaten
Monitoring
Prozessdaten erfassen und analysieren
Zustandsüberwachung in Echtzeit (Real Time Maintenance)
Analyse von spezifischen Frequenzen zur erweiterten Schwingungsdiagnostik
Parametrierung
herstellerübergreifende Parametrierung von IO-Link-Devices (ab IO-Link V1.1)
Parametrierung von ifm-IO-Link-Mastern
Netzwerk- und Punkt-zu-Punkt-Programmierung
Benutzeroberfläche
Visualisierung von Schwingungsdaten im Zeit- und Frequenzbereich
Software / Programmierung
Sprache Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch
Datenträger Download
Enthaltene Lizenzen moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (zur Nutzung mit moneo appliance QHA200 oder einer Windows-Installation)
Art der Lizenz Paketlizenz
Lizenzklasse Vollversion
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,001