You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Solutions IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QM9102

licence pour le progiciel de mise en place d'une application de surveillance d’état

QM9102

moneo RTM package License

licence pour le progiciel de mise en place d'une application de surveillance d’état

QM9102

moneo RTM package License

  • package comprenant toutes les licences logiciel nécessaires à la surveillance d’état
  • Affichage d’état et paramétrage des appareils IO-Link indépendants du fabricant
  • Visualisation des données process en temps réel et analyses de données à grande échelle dans le tableau de surveillance
  • Détection précoce de détériorations grâce à une alarme en cas de dépassements de seuils
  • Evaluation détaillée de dommages grâce aux enregistrements de données brutes des capteurs de vibrations
En savoir plus
Application
Application
Surveillance d'état par diagnostic des vibrations, par exemple sur les moteurs de ventilateurs ou de pompes
analyse vibratoire étendue au sein de la surveillance d'état par moneo RTM
surveillance d’applications avec des capteurs de vibrations VVB
Description du contenu
plateforme IIoT servant de base pour les applications moneo
logiciel de paramétrage pour la configuration et le diagnostic d'appareils IO-Link
logiciel de maintenance en temps réel pour la maintenance préventive conditionnelle et l’analyse
interface de données aus maîtres IO-Link d’ifm
150 points d’informations pour transmettre les valeurs process
comprend les licences pour les interfaces de communication pour l’électronique de diagnostic VSE et le maître IO-Link d'ifm
les modules edgeConnect actuels et futurs pour les appareils intelligents d’ifm sont supportés.
Configuration
création de règles basés sur des événements pour l’enregistrement des données brutes des vibrations
désactivation de règles lors de la maintenance
Connectivité
capteurs IO-Link
pour tous les modules moneo edgeConnect disponibles pour le raccordement des appareils intelligents d’ifm
comprend l’interface de communication pour l’électronique de diagnostic VSE et le maître IO-Link d’ifm
Gestion des données
liaison logique de valeurs process via des valeurs calculées
Enregistrement entièrement automatisé de données brutes des vibrations pour des diagnostics étendus
sélection flexible de formats pour le téléchargement de données
téléchargement des données brutes
Surveillance
collecte et analyse des données process
surveillance d'état en temps réel (maintenance en temps réel)
analyse de fréquences spécifiques pour le diagnostic avancé des vibrations
Paramétrage
Paramétrage d'appareils IO-Link indépendant du fabricant (à partir d’IO-Link V1.1)
paramétrage de maîtres ifm IO-Link
Programmation réseau et point-à-point
Interface utilisateur
visualisation des données des vibrations sur une plage de temps et de fréquence
Logiciel / programmation
Langue allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe
Support de données téléchargement
Licences contenues moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (pour l’utilisation avec moneo appliance QHA200 ou une installation de Windows)
Type de licence licence d'un package
Classe de licence version complète
Données mécaniques
Poids [g] 0,001