• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Soluzioni IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QM9102

licenza per il pacchetto software per la configurazione di un'applicazione di monitoraggio delle condizioni

QM9102

moneo RTM package License

licenza per il pacchetto software per la configurazione di un'applicazione di monitoraggio delle condizioni

QM9102

moneo RTM package License

  • Pacchetto con tutte le licenze software necessarie per il Condition Monitoring
  • Indicazione dello stato e parametrizzazione dei dispositivi IO-Link, indipendentemente dal produttore
  • Visualizzazione dei dati di processo in tempo reale e analisi approfondita dei dati nella tabella di monitoraggio
  • Rilevamento tempestivo di anomalie tramite allarme al superamento dei valori di soglia
  • Analisi dettagliata delle anomalie tramite registrazioni dei dati grezzi di sensori di vibrazioni VVB
Scopri di più
Applicazione
Applicazione
monitoraggio delle condizioni tramite diagnosi delle vibrazioni, ad es. sui motori di ventilatori o pompe
analisi di vibrazione ampliata entro il Condition Monitoring tramite moneo RTM
monitoraggio di applicazioni con sensori di vibrazioni VVB
Descrizione del contenuto
piattaforma IIoT come base per applicazioni moneo
software per la configurazione e diagnosi di dispositivi IO-Link
software Real Time Maintenance per Condition Monitoring e analisi
interfaccia dati per master IO-Link di ifm
150 info points per la trasmissione dei valori di processo
comprende le licenze per le interfacce di comunicazione per centralina diagnostica VSE di ifm e master IO-Link di ifm
Vengono supportati i moduli edgeConnect attuali e futuri per dispositivi ifm intelligenti.
Configurazione
creazione di regole basate sugli eventi, per la registrazione dei dati grezzi di vibrazione
disattivazione di regole in caso di manutazione
Connettività
sensori IO-Link
per tutti i moduli moneo edgeConnect disponibili per il collegamento di dispositivi ifm intelligenti
comprende l’interfaccia di comunicazione per centralina diagnostica VSE di ifm e master IO-Link di ifm
Gestione dei dati
connessione logica dei valori di processo tramite valori calcolati
Registrazione automatica dei dati grezzi di vibrazione per una diagnostica ampliata
selezione flessibile di formati per il download dei dati
download dei dati grezzi
Monitoraggio
acquisizione e analisi dei dati di processo
Condition Monitoring in tempo reale (Real Time Maintenance)
analisi di frequenze specifiche per una diagnostica vibrazionale ampliata
Parametrizzazione
configurazione di dispositivi IO-Link di qualsiasi produttore (da IO-Link versione 1.1)
parametrizzazione di master IO-Link di ifm
programmazione in rete e punto a punto
Interfaccia utente
visualizzazione dei dati di vibrazione nel dominio del tempo e della frequenza
Software / Programmazione
Lingua tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; russo
Supporto dati download
Licenze incluse moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (per l'utilizzo con moneo appliance QHA200 o un'installazione Windows)
Tipo di licenza pacchetto licenza
Classe di licenza versione completa
Dati meccanici
Peso [g] 0,001