Die neue Generation der Vortex-Durchflusssensoren
Bewährtes Prinzip neu konstruiert
Neues Design, verbesserte Robustheit und bewährte Präzision: Die neue Generation der Vortex-Durchflusssensoren überzeugt mit ihren inneren und äußeren Werten auf ganzer Linie und macht die Durchflussmessung von deionisiertem Wasser, Trinkwasser oder Kühlwasser damit unkomplizierter als je zuvor.
Dank des neuen Designs und neuer Werkstoffe konnte die Anzahl der innenliegenden Dichtungen minimiert werden: Gehäuse und Störkörper werden aus einem Guss gefertigt, wodurch eine hohe Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit realisiert wird.
Robuster gegenüber Hydrolyse, Druck und Temperatur
Der verwendete Werkstoff zeichnet sich durch eine hohe Hydrolysebeständigkeit aus, die sich positiv auf die Lebensdauer des Gerätes auswirkt. Zudem ist das Material beständig gegen mikrobiologischen Angriff, was insbesondere in Kühlwasserkreisläufen die Gefahr der Bildung von Legionellen vermindert.
Identische Einbaumaße
Die Einbaumaße der bestehenden Vortex-Generation wurden übernommen, sodass der Wechsel auf die neue Generation problemlos verläuft.