• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Hygienischer Radar-Füllstandsensor mit IO-Link

Große Tanks störungsfrei überwachen

Mit dem Füllstandsensor LW2720 können Füllstände von flüssigen Medien in Tanks mit einer Höhe bis 10 Metern präzise und ohne Blindbereiche überwacht werden. Dank des berührungslosen Radar-Messprinzips sind Fehlfunktionen oder Ausfälle des Sensors durch das Anhaften viskoser Medien oder durch Kollisionen mit Rührwerken ausgeschlossen.

Die verwendete 80-GHz-Frequenz sorgt für stabile und präzise Messergebnisse auch dann, wenn Dampf oder Kondensat im Tank vorherrschen. Der Sensor ist für den Einsatz in hygienischen Bereichen konzipiert, sodass ihm auch CIP- und SIP-Prozesse oder der Einsatz von Spray-Balls nicht zu schaffen machen.

Mehr Komfort durch IO-Link

Das starke Gesamtpaket des LW2720 wird durch die Komfortfaktoren abgerundet: In wenigen Minuten ist der Sensor installiert und kann per IO-Link bequem aus der Ferne parametriert und ausgelesen werden.

Einsatzmöglichkeiten des hygienischen Radar-Füllstandsensors

Sowohl in großen Lagertanks als auch in Tanks mit Rührwerken oder Sprayballs überwacht der Radar-Füllstandsensor LW2720 jederzeit präzise den vorherrschenden Füllstand und blendet Einbauten automatisch aus. Einen Einblick in bereits gelöste Applikationen bei unseren Kunden geben die Use Cases.

Zubehör