You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. moneo : la plate-forme IIoT
  2. Nos produits
  3. moneo configure
  4. moneo configure PLC Tools

L’add-on moneo configure PLC Tools

Paramétrage GSDML simple des appareils IO-Link

Les fichiers GSDML décrivent l’appareil ProfiNet passerelle maître IO-Link et fonctionnent comme un « pilote » pour les appareils ProfiNet. Ils contiennent tous les paramètres importants et sont nécessaires pour configurer l’appareil dans le portail Siemens TIA (Totally Integrated Automation) / S7-Classic.

L’intégration et donc la représentation des paramètres des appareils IO-Link n’est cependant pas standard et nécessite souvent un travail de programmation supplémentaire.

Avec la nouvelle boîte à outils - moneo configure PLC Tools - ifm vous apporte maintenant directement un outil de paramétrage GSDML simple en tant que première fonctionnalité de cette boîte à outils.

Les fichiers GSDML des maîtres ifm de la série AL14xx et du type AL1304-07 peuvent être paramétrés et intégrés dans votre système de commande en 3 étapes.  Ajoutez vous-même les paramètres de l’appareil qui vous intéressent dans le fichier GSDML, exportez-les et implémentez-les dans TIA Portal. Il n’est donc plus nécessaire de lire les fiches techniques et de placer les bits un à un. Ainsi, il vous faut très peu de temps pour adapter les GSDML à vos besoins.

Paramétrage GSDML simple des passerelles maîtres IO-Link (AL14xx et AL1304-07) d’ifm avec moneo configure PLC Tools.

Convivial pour l'utilisateur : Un outil unique pour tous les appareils IO-Link avec un transfert automatisé des réglages grâce à vos fichiers prédéfinis en cas de remplacement de l’appareil réduit la charge de travail.

Visible : Utilisez l'interface claire de moneo |configure et accédez aussi directement aux paramètres de l'appareil IO-Link dans le portail TIA.

Licences moneo

Nos experts vous conseillent

Ensemble, nous ferons de votre projet une réussite.

Convaincu ? Alors contactez-nous! Nous vous accompagnons dans votre démarche. En fonction de vos demandes, les équipes d’ifm vous accompagnent dès le début – du conseil stratégique jusqu’au développement des solutions logiciel et matériel spécifiques en passant par la mise en œuvre et les services avancés.