Côté process, les capteurs de pression sont conçus sans joints d’étanchéité en élastomère et ne nécessitent donc aucun entretien. La cellule de mesure céramique affleurante et robuste résiste aussi bien aux coups de bélier et à la dépression qu’aux substances abrasives. De plus, le capteur tient à des températures de fluide jusqu’à 150 °C (pendant 1 h max.). Ce capteur est donc particulièrement approprié pour toutes les applications usuelles de l’industrie agroalimentaire.
Les capteurs de pression de type PM16 et PM17 ont une précision globale de 0,2 %. En outre, la compensation électronique de la température en cas de changements rapides de température (par exemple dans des processus NEP/SEP) a été améliorée considérablement.
Les capteurs sont disponibles avec raccord process Tri-clamp pour l’installation directe, avec G1 cône d’étanchéité et G1 Aseptoflex Vario pour l’installation avec des adaptateurs process et raccords à souder dans des cuves et avec G1/2 cône d’étanchéité spécialement pour l’installation dans des tuyaux.
Sur www.factory-certificate.ifm, vous pouvez télécharger un certificat usine gratuit pour chaque capteur de pression PM que vous achetez.
Transmission des données sans pertes
IO-Link permet une transmission des données sans pertes, car, grâce à la communication numérique, les pertes de conversion sont exclues et les influences externes, comme les champs magnétiques, n’affectent pas la qualité du signal.
Transparence des process
La pression actuelle est fournie via IO-Link de manière précise avec la plus grande résolution possible. Vous gardez ainsi à tout moment un œil sur votre process.
Mise en service confortable
Utilisant IO-Link, le capteur de température peut être paramétré rapidement et facilement via une connexion informatique, par exemple moneo.