Découvrez quelles technologies sont utilisées dans les capteurs et quels sont leurs avantages et inconvénients.
Aller à
La cellule de mesure céramique-capacitive consiste en un corps de base, deux couches de condensateur, une brasure de verre et une membrane.
Les couches de condensateur sur le corps de base et la membrane sont comparables à un condensateur à lames et forment un condensateur de mesure et de référence. Lorsqu’une pression est appliquée, la distance entre la membrane et le corps de base se modifie, ce qui change la capacité entre les électrodes. Cette modification de capacité est évaluée puis traitée en signal courant dans l’industrie.
Dans ces cellules de mesure, des jauges de contrainte sous forme de résistances sont installées au dos de la membrane en inox et connectées à un pont de Wheatstone. La technologie employée pour cela est celle de la couche épaisse ou du film fin. Lorsque la cellule de mesure est pressurisée, la membrane se déforme. Cela modifie proportionnellement le signal de sortie du circuit à pont, ce qui est détecté par l’électronique et converti en un signal de sortie courant dans l’industrie.
Ces cellules de mesure utilisent la piézorésistance. La piézorésistance est le changement de résistance électrique d’un matériau dû à la pression ou à la tension. Ce changement de résistance est détecté avec un circuit de pont et converti en un signal de sortie courant dans l’industrie. La cellule de mesure silicium piézorésistive est placée sur un circuit imprimé qui, grâce à un revêtement, présente une résistance universelle aux fluides (air pollué, huile, eau, lubrifiant, etc.).