Famille de capteurs | Plage de pression | Signal | Visualisation | Particularités |
---|---|---|---|---|
PQ |
-1…10 bar | • Transmetteur • Sortie de commutation • IO-Link |
• Afficheur numérique • LED d’état |
• Conception compacte idéale pour le vide et l’air comprimé • Afficheur à deux couleurs • 4…20 mA analogique à réglage fixe |
PN |
-1…25 bar | • Transmetteur • Sortie de commutation • IO-Link |
• Afficheur numérique • LED d’état |
• Afficheur à deux couleurs • 4…20 mA / 0...10 VDC analogique avec mise à l’échelle |
PG24 |
-1…25 bar | • Transmetteur • Sortie de commutation |
• Afficheur numérique • LED d’état |
• Afficheur analogique/numérique • 4…20 mA / 20…4 mA analogique avec mise à l’échelle |
PA |
-1…25 bar | Transmetteur | – | • 4…20 mA/ 0…10 VDC analogique à réglage fixe |
PT / PU |
-1…25 bar | Transmetteur | – | • Temps de réponse < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC analogique à réglage fixe • Haute résistance aux chocs et vibrations • IP67 / IP69K • Connecteur pour électrovannes M12 ou DIN |
PV |
-1…25 bar | • Sortie de commutation • IO-Link |
– | • Seuils de commutation réglables via logiciel • IP67/ IP69K • Surveillance de température |
PK |
0…25 bar | Sortie de commutation | LED d'état | Réglage facile des seuils de commutation par deux anneaux de réglage |