- ifm mate
- Modules
ifm mate: les modules
Nouveau : l’intégration SAP pour une gestion centralisée des tâches
L’intégration via le module « Shop Floor Integration » simplifie le traitement des tâches
A partir de la version 1.4.0, le système d’assistance aux opérateurs ifm mate peut être connecté de manière transparente au système SAP S/4HANA d’une entreprise. Les tâches de travail pour les postes de travail manuel peuvent y être créés de manière centralisée et leur progression peut être suivie. Sur l’interface utilisateur de mate, les tâches de travail manuel en attente peuvent être sélectionnées pour traitement par l’opérateur à l’aide d’un lecteur de codes. Une fois la sélection effectuée, d’autres détails de la tâche s’affichent dans mate, par exemple le nombre de pièces à fabriquer, des vidéos complémentaires ou des instructions sur les étapes de production. Il est également possible de contrôler la sélection et la disposition corrects des bacs de picking pour un traitement des tâches sans erreur, ainsi qu’une ergonomie et une efficacité maximales.
De plus, grâce au contrôle qualité assisté par capteurs, l’information des pièces bonnes et mauvaises peut être renvoyée automatiquement au SAP. Une fois la tâche traitée, toutes les informations sont transmises afin de réutiliser immédiatement les données pour la planification dynamique de la production.
Aperçu des avantages :
- Gestion centralisée et dynamique des tâches de fabrication manuelle
- Assurance qualité supplémentaire grâce à la vérification de l’agencement correct du poste de travail
- La détection automatisée des pièces bonnes et mauvaises optimise la planification ultérieure de la production
Les nouvelles fonctions :
ifm mate sera à l’avenir complété d’autres modules:
ActivityLog via MQTT Enregistrement des données pour l’analyse du process |
Documentation des écarts de produits Digitalisation de vos fiches d’erreurs directement sur le lieu de travail |
Version 1.3.0: Contrôle qualité à l’aide de capteurs pour l’assemblage
Le capteur de vision O2D5 aide les opérateurs à comparer des valeurs de consigne avec les valeurs réelles
Par son intégration simple et intuitive, le capteur de vision O2D5 ajoute au système d’assistance ifm Mate une aide pratique pour le contrôle dans l’assemblage. Le capteur O2D5 compare l’état réel des contours et des surfaces avec l’état de référence prédéfini. Ce contrôle peut être effectué soit entre les étapes individuelles d’assemblage, soit à la fin du processus en utilisant un ou plusieurs capteurs de vision. Les connexions enfichables non verrouillées, les points de colle omis ou les composants incorrectement montés sont détectés de manière fiable avec une grande précision puis signalés à l’opérateur. Le contour de référence correspondant est affiché sur l’écran d’ifm Mate, pour permettre à l’opérateur de corriger l’étape d’assemblage en cours immédiatement. Si l’état réel correspond à l’état prédéfini, ifm Mate autorise l’étape d’assemblage suivante. Aucune commande supplémentaire n’est nécessaire pour intégrer des capteurs de vision O2D5 dans ifm mate.
Aperçu des avantages :
- Contrôle de qualité permanent en ligne ou/et final
- Effet d’apprentissage immédiat grâce à l’affichage des valeurs de consigne et des valeurs réelles
- Sécurité lors des étapes de production complexes et délicates
- Limite au maximum les produits défectueux
Version 1.2.0: interface de communication disponible dès maintenant
API REST : connexion au système ERP et aux structures de serveurs
Avec l'API REST, ifm mate offre à partir de la version 1.2.0 du logiciel la possibilité d'établir une connexion avec des structures de réseau supérieures. Si plusieurs systèmes d'assistance aux opérateurs sont utilisés, ils peuvent accéder à une bibliothèque centrale de guides d'installation. Il est également possible de dialoguer avec des systèmes ERP afin, par exemple, de transmettre des guides d'installation de manière centralisée et efficace aux différents postes de travail manuel. Si des outils sont intégrés (ex. visseuse), le couple de serrage exact pour lemontage en cours pourrait être transmis via l'interface afin d'éviter d'endommager le produit.
En bref : à l'aide de l'API REST, vous pouvez intégrer directement ifm mate dans vos process numériques de la gestion des commandes à l'assurance qualité.
Il est désormais possible de réaliser les applications suivantes :
- Contrôle qualité
- Gestion de variantes
- Gestion de commandes
- Interaction avec des outils