• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de température selon l'application
  2. Température de surface

Température de surface

Famille de capteurs Plage de température Signal Version Visualisation Particularités

TW
0…2500 °C • Transmitteur
• Commutateur
Sans contact • Afficheur numérique
• LED d’état
• Mesure et détection d'objets chauds
• Configuration facile par simple pression d'un bouton

TS
-200…232 °C • RTD Capteur à boulonner • Montage facile
• Connexion M12 pour un câblage facile