• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Capteurs de température

Imaginez qu'il existe un moyen de réduire les coûts de mise en place et de maintenance pour une mesure fiable de la température.
Les solutions conventionnelles pour mesurer la température s'avèrent souvent encombrantes, complexes à câbler et sensibles à la pénétration de fluides.

Les produits fiables d'ifm pour la mesure de la température séduisent par leurs boîtiers compacts en acier inoxydable, leurs temps de réponse extrêmement rapides et leurs connecteurs M12 pratiques.

La solution idéale pour chaque application

    Type de capteur Etendue de mesure max. [°C] Longueur d’installation max. [mm] Affichage Capteur avec électronique de contrôle intégrée Electronique de contrôle séparée PT100 / PT1000
avec raccord process
Sonde PT100 / PT1000
:
Sonde PT100 / PT1000
avec câble
Capteurs de température compacts
pour applications industrielles
TA -50...150 150   +        
TN -50...150 150 + +        
TK -20...140 250   +        
TV -50...150 30   +        
Capteurs de température compacts
pour applications mobiles
TA / TU -50...150 200   +        
TM -40...150 50       +    
Capteurs de température compacts
pour applications aseptiques
TA -50...200 350   +        
TD -50...150 350 + +        
TCC -25...160 1000   +        
Conception modulaire
pour les applications industrielles et aseptiques
TR -100...600   +   +      
TP -50...300       +      
TM -40...150 250       +    
TS -100...600 200           +
TT -40...150 560         +  
Capteurs de température infrarouge
pour les objets chauds
TW7 50...1350   + +        
TW2 0...2500   + +