- Avantages d'IO-Link
- Témoignages de clients
Témoignages de clients sur IO-Link dans l'industrie
ABB : économies de coûts avec IO-Link
La succursale d'ABB en France mise sur ifm pour équiper ses répartiteurs de maîtres IO-Link et de modules E/S. ABB réalise ainsi des économies de temps et de matériel de câblage. La possibilité d'être indépendant d'un certain bus de terrain rend l'offre d'ABB France très flexible.
NEREUS : un traitement fiable des eaux usées grâce à IO-Link
La société NEREUS développe et produit des systèmes compacts de pompes pour la filtration des eaux usées. Avec ifm, elle dispose d'un partenaire fiable qui lui fournit des nombreux capteurs, comme par ex. des capteurs de pression, des capteurs de température, des capteurs de niveau, mais aussi ses nouveaux capteurs de conductivité.
Technoalpin : amélioration du rendement de canons à neige
Technoalpin est un fabricant de canons à neige du Tyrol du Sud.
Grâce aux nombreux capteurs utilisés dans les canons à neige et les stations de pompage, ifm contribue à apporter l’innovation sur les pistes de ski. Grâce à la technologie IO-Link, le client dispose d'une commande extrêmement efficace des installations et peut évaluer et si besoin ajuster aisément par logiciel toutes les données, telles que les débits ou les paramètres des installations.
Starrag : Transformation numérique avec IO-Link
Lors du passage vers l'industrie 4.0, il faut, entre autres, générer une représentation numérique de l’installation afin d’analyser et d'optimiser les processus avec un soutien informatique. Les nombreux capteurs déjà installés pour le contrôle des machines servent de sources d'informations. Grâce à la technologie IO-Link, ces capteurs fournissent bien plus de données que des simples signaux de commutation TOR ou des valeurs analogiques. La société Starrag Technology GmbH à Bielefeld en Allemagne construit des machines-outils qu'elle équipe avec de nombreux capteurs IO-Link d'ifm. Les utilisateurs finals sont donc parés pour la numérisation croissante de l'industrie.
Lire le rapport d'application complet
Skanderborg Bryghus : des résultats de production optimaux avec IO-Link
Des conseils personnalisés et un contact facile et rapide sont l'essence d'une coopération réussie avec nos clients et nos partenaires. Dans cet exemple de la brasserie de Skanderborg, la collaboration entre GEA et ifm a aidé à mettre en place une brasserie très moderne et hautement automatisée où aucun process n'est laissé au hasard. De la surveillance complète des cuves jusqu'à la mise en bouteilles des produits, de différents produits ifm sont intégrés dans le processus d'automatisation.
Lire le rapport d'application complet