- Avantages d'IO-Link
- Aperçu du système
Aperçu du système IO-Link
Quelles opportunités et possibilités offre IO-Link ?
Dans le monde entier, les entreprises misent de plus en plus sur des technologies haute performance de données et d'informations pour améliorer leur taux de rendement global. Toujours présent : IO-Link. Cette technologie révolutionnaire permet aux capteurs de transmettre des informations de diagnostic simultanément à l'API et aux infrastructures informatiques de niveau supérieur.
Voudriez-vous en savoir plus sur IO-Link ? Rien de plus simple. Nous avons résumé pour vous les faits et les avantages les plus importants d'IO-Link.
Que vous propose IO-Link ?
- un protocole de communication mondial et standardisé conforme à CEI 61131-9
- une communication point à point facile à mettre en place, sans bus de terrain
- une technologie qui peut être connectée à des systèmes de contrôle-commande équipés d'un bus de terrain basé sur Ethernet (par ex. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Comment profitez-vous d'IO-Link ?
- en utilisant des câbles d'appareil standards non blindés M8 ou M12 jusqu'à 20 mètres
- en recevant et envoyant significativement plus de données des appareils
- en recevant sous forme numérique les valeurs mesurées et valeurs process du capteur. Sans aucune perte de conversion.
- en réglant et surveillant les paramètres par logiciel
- en lisant et sauvegardant les données de diagnostic.
- en utilisant des capteurs en mode binaire SIO
- en utilisant les fonctions numériques supplémentaires en mode COM
Conclusion : Avec IO-Link, vous posez confortablement et simplement les bases d'une future automatisation industrielle intelligente.