- moneo: piattaforma IIoT
- Prodotti
- moneo appliance
moneo appliance: hardware
La soluzione per il funzionamento del software moneo
moneo appliance rende la messa in funzione e il funzionamento di moneo particolarmente semplici. In breve tempo e senza competenze informatiche specifiche è possibile configurare moneo appliance, già predisposto per l’inserimento delle licenze dei moduli moneo acquistati a parte.
L’hardware offre una potenza di calcolo e una capacità di archiviazione sufficienti; è possibile scegliere tra due varianti (QHA210 e QHA300). Con appliance management systems (AMS) è possibile eseguire funzioni di gestione informatica in modo semplice. Così si possono installare gli aggiornamenti per tutti i moduli moneo, creare e ripristinare i backup e accedere alle informazioni di stato di moneo appliance e dei servizi moneo. Inoltre, la variante QHA300 offre maggiori performance ed è ottimizzata per le applicazioni di analisi e Data Science.
Tramite comuni browser si accede a moneo e all’AMS.
Le funzioni di sicurezza integrate garantiscono l'integrità delle applicazioni e la protezione dei dati.
moneo appliance: la soluzione chiavi in mano per la tua produzione
- Semplice: preinstallato per essere configurato senza competenze informatiche specifiche, implementabile nell'ambiente di produzione, nella rete del cliente o nel data center
- Comodo: funzioni integrate per la manutenzione informatica (aggiornamenti, backup e assistenza)
- Sicuro: hardware robusto con interfacce standard e software preinstallato per una maggiore sicurezza di processo e un funzionamento affidabile, in due varianti
- Centrale: nodo di rete per la raccolta e l’elaborazionedei dati
moneo appliance è l’hardware ottimizzato per il funzionamento del software moneo.
moneo appliance: hardware
Attenzione: per il funzionamento dei prodotti moneo occorre ordinare separatamente le licenze necessarie.
Licenze moneo per moneo appliance
moneo OS: piattaforma IIoT
moneo infopoints: il volume dei dati
moneo edgeConnect: interfaccia di comunicazione
moneo RTM: software di analisi
moneo configure: software di configurazione
Requisiti per l'accesso ad appliance Management System Browser: Google Chrome o Mozilla Firefox