- moneo: piattaforma IIoT
- Prodotti
- moneo vAppliance
moneo vAppliance: la macchina virtuale
Per il funzionamento di moneo in ambienti virtuali
moneo vAppliance offre un'altra soluzione per utilizzare il software moneo nella tua rete. Grazie alla virtualizzazione è possibile utilizzare le risorse IT esistenti. La potenza di calcolo richiesta, la connessione di rete e la capacità di memoria sono fornite dai server e dai sistemi di archiviazione esistenti.
La messa in servizio di moneo è particolarmente rapida e semplice grazie a vAppliance. L'applicazione sarà disponibile subito dopo aver importato vAppliance in Open Virtualization Format (OVF) nel tuo data center.
Gli investimenti già fatti per la protezione e la disponibilità della tua infrastruttura IT diventano così applicabili anche per moneo. La tecnologia diventa quindi disponibile da poter essere applicata per fornire a moneo un'infrastruttura IT a prova di errore e una potenza di calcolo sempre adeguata.
Con moneo vAppliance, avrai una macchina virtuale che si adatta perfettamente ai requisiti dei moduli moneo in termini di sicurezza e stabilità operativa. L'Appliance Management System (AMS) integrato è un modo semplice per garantire le misure necessarie per il funzionamento IT. L'AMS include, ad es., funzioni per il supporto da remoto, l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza e di funzione, nonché semplici opzioni di backup dei dati. Il sistema fornisce anche informazioni sullo stato di moneo vAppliance e dei servizi moneo.
Tramite browser si accede a moneo e all’AMS.
vAppliance è compatibile con VMware vSphere e Microsoft Hyper-V. Per informazioni sulle versioni degli ambienti virtuali, cliccare qui.
moneo vAppliance: la soluzione virtuale per la tua produzione
- Semplice: scarica il file OVF, importalo e avvia la macchina virtuale. La configurazione iniziale viene effettuata comodamente tramite l'Appliance Management System.
- Efficiente: grazie a tempi di implementazione più brevi e un migliore utilizzo dell'hardware esistente.
- Sempre disponibile: le soluzioni esistenti possono essere utilizzate per moneo.
moneo vAppliance è la soluzione ottimale per il funzionamento del software moneo in ambienti virtuali.
moneo vAppliance: la macchina virtuale
Considerare che Per il funzionamento dei prodotti moneo occorre ordinare separatamente le licenze necessarie.