• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di pressione secondo l'applicazione
  2. Fluidi a base di acqua

Sensori di pressione per fluidi a base di acqua

Tipo di sensore Campo di pressione Segnale Visualizzazione Particolarità

PN
-1…600 bar • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• IO-Link
• Display numerico
• LED stato
• Display a due colori
• 4…20 mA / 0...10 VDC analogica graduabile

PG24
-1…400 bar • Trasmettitore
• Uscita di commutazione
• Display numerico
• LED stato
• Display analogico/digitale
• 4…20 mA / 20…4 mA analogica graduabile
• Campo di misura ampliato fino a 600bar

PA
-1…600 bar Trasmettitore • 4…20 mA / 0…10 VDC analogica impostata fissa
• IP68 / IP69K

P
S

0…1 bar
Trasmettitore • 4…20 mA
• IP68