• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Selezionare i sensori di pressione in base all'applicazione

ifm fornisce una vasta gamma di sensori di pressione elettronici per soddisfare le esigenze di numerose applicazioni industriali. Tutti i dispositivi hanno un corpo robusto senza necessità di parti mobili quali pistoni o molle. i sensori sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni e non sono soggetti a usura né a manutenzione.

La scelta giusta per la tua applicazione
    Tipo di sensore Campo di misura [bar] Temperatura del fluido [°C] IO-Link Applicazioni oleodinamiche Industria cantieristica navale
(certificazione DNV GL)
Macchine utensili Fluidi a base di acqua Gas/ Aria compressa Fluidi viscosi
e con particelle solide
Misurazione idrostatica del livello
Sensori di pressione con display per applicazioni industriali PN -1...600 -25...80 + + PN2 + + +   +
PE -1...250 -25...80 +   + + + +    
PG24 -1...400 -25...80   +   + +     +
PQ -1...10 0...60 +         +    
Sensori di pressione senza display per applicazioni industriali PA -1...600 -25...90   +   + +     +
PK 0...400 -25...80   +       +    
PT / PU -1...600 -40...90 *1   + PT     +    
PS 0...1 0...60     PSxxA   +     +
PV 0...600 -25...80 + +   +   +    
Sensori di pressione per macchine mobili PT / PU 0...600 -40...125   +       +    
Sensori di pressione con display per applicazioni igieniche PG27
PG28
-1...25 -25...125         + + + +
PI -1...100 -25...125 /
200
+       + + + +
Sensori di pressione senza display per applicazioni igieniche PM -1...100 -25...150 +       + + + +

*1PT50xx: -40...125 °C

Accessori per sensori di pressione di ifm