• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Udržitelnost
  2. Udržitelné výrobky ifm

Udržitelné výrobky ifm

Senzory ifm přispívají k udržitelnosti

U našich výrobků klademe zvláštní důraz na ekologický a energeticky účinný design, abychom minimalizovali negativní dopady. Proto v dodavatelském řetězci zohledňujeme jak environmentální, tak isociální aspekty. Vysoká kvalita a s ní spojená trvanlivost výrobků ifm přispívá k vědomé a udržitelné spotřebě zdrojů. Kromě neustálého zlepšování aspektů souvisejících s udržitelností se také prostřednictvím prodeje našich řešení snažíme podporovat aktivity našich zákazníků v oblasti udržitelnosti. Efektivní navrhování procesů pomocí produktů ifm je toho reprezentativním příkladem. V centru pozornosti je optimalizované využívání zdrojů – například snížení spotřeby energie nebo odpadu.

Příklady produktů na podporu činností souvisejících s udržitelností:

Stlačený vzduch jako hlavní zdroj nákladů na energii

Práce se stlačeným vzduchem je součástí téměř všech průmyslových odvětví. Nezřídka zde dochází knepozorovaným únikům, poklesům a kolísání tlaku.

Měřič průtoku stlačeného vzduchu ifm řady SD vám pomůže sledovat a určovat spotřebu stlačeného vzduchu. Například energetickou náročnost lze trvale snížit bez dalších nákladů (na zaměstnance). Z dlouhodobého hlediska tak používání měřiče průtoku stlačeného vzduchu vede nejen k úsporám nákladů a optimalizaci provozu, ale také významně přispívá k udržitelnému využívání zdrojů.

Internet věcí (IoT) jako klíčová technologie

Průběžné monitorování různých částí strojů, systémů nebo procesních kroků na různých místech je součástí každodenního života každé společnosti.

Pomocí softwaru moneo a monitorování podmínek (RTM) a také klíč IO (připojení ke cloudu) vyvinutých společností ifm lze kdykoli načítat hodnoty ze senzorů a data přenášet v reálném čase. Získáváním příslušných informací lze zařízení nejen vzdáleně monitorovat – data se také využívají k dalšímu zpracování a analýze, takže lze efektivněji plánovat a navrhovat procesy s účinným využitím zdrojů. V rámci softwaru moneo a možností RTM i IO-Key lze nalézt významné příspěvky k udržitelnosti. Údržba Just-in-time – právě včas –, kterou lze provádět pomocí těchto technologií, například včas odhaluje závažná poškození a přispívá tak k optimalizaci životnosti. Vzdálený dohled navíc snižuje počet zbytečných výjezdů. Kromě pozitivního přínosu pro životní prostředí (úspora CO2) lze z dlouhodobého hlediska snížit nároky na personál i (celkové) náklady.