Použití reálných datových zdrojů (VSE, IO-Link master) je předpokladem pro testování softwaru moneo za reálných podmínek. Jen tak získáte skutečný dojem, jak vás moneo může podpořit při optimalizaci vaich výrobních procesů.
Stáhněte si zkuební verzi moneo pro sledování stavu
Testujte nezávazně po dobu 30 dnů.
Přehled funkcí | |
---|---|
Nastavení parametrů zařízení IO-Link | |
Konektory | |
Monitorování zařízení pomocí ovládacích panelů přizpůsobených potřebám uživatelů | |
Individuální analýza dat o stavu zařízení |
|
Automatický alarm v reálném čase při překročení mezních hodnot |
*součástí jsou systémy moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) a edgeConnect ifm
Plná verze je kdykoli k dispozici. Přejděte k řeení monitorování technického stavu včetně nastavení parametrů (QM9120)
Zkuební verze sledování technického stavu moneo nabízí možnost konfigurace stávajících hardwarových komponent, jakož i vytváření a používání ovládacích panelů, analýzy dat a automatických alarmů v případě poruení mezních hodnot, takže můžete optimalizovat údržbu svých systémů a vyhnout se neplánovaným odstávkám.
Vyzkouejte si moneo na 30 dní zdarma a přesvědčte se, jak snadný může být start do digitalizace. Zkombinujte svůj hardware se softwarem moneo, abyste mohli využívat data z výroby k optimalizaci a získávat přidanou hodnotu.
Stáhněte si zkuební verzi moneo pro sledování stavu
Testujte nezávazně po dobu 30 dnů.