• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Výrobky
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect: komunikační rozhraní


Pomocí nástroje moneo edgeConnect lze zařízení a datové zdroje připojovat k operačnímu systému moneo OS. Připojit lze ifm IO-Link mastery se senzory nebo ifm vibrodiagnostické systémy. moneo edgeConnect tedy umožňuje přenáet data z úrovně stroje a převádět je do čitelných informací pro uživatele (pracujeme na dalích rozířeních). Přes ifm IoTCore konektor lze připojit stále větí počet zařízení, včetně vybraných základen pro bezdrátovou komunikaci se senzory.

NORTHBOUND
Pomocí vhodných konektorů může moneo edgeConnect dokonce odeslat procesní data a vypočítané hodnoty shromážděné v moneo do cloudu nebo jiného systému třetí strany. Vstupenky generované díky moneo lze také odeslat do cílového systému s odpovídající konfigurací. Kromě toho může OPC UA server zpřístupnit data z moneo pro systém s OPC UA klientem.


moneo edgeConnect překlenuje propast mezi světem senzorů či řidicích systémů a mezi světem IT.

V současnosti podporuje moneo edgeConnect přenos dat ze zařízení ifm, jako jsou např. IO-Link mastery (AL 13/19, viz. technické požadavky), diagnostická elektronika senzorů vibrací (VSE) a ifm software. Kromě toho moneo umožňuje přenos dat do cloudových platforem Amazon AWS a Microsoft Azure a dalích systémů třetích stran prostřednictvím MQTT OPC MQTT. Dalí konektory jsou ve vývoji.

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.