• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Provozně kompatibilní IO-Link master s připojením k IoT

Bezpečná výměna mezi úrovní OT a IT

I v moderním světě Průmyslu 4.0 je zabezpečení systémové infrastruktury proti vnějším vlivům nejvyšší prioritou.
Moduly IO-Link master s podporou IoT fungují v automatizační síti jako decentralizované brány a předávají data z připojených senzorů do sběrnice. Připojení k úrovni IT se uskutečňuje prostřednictvím samostatné ethernetové zásuvky pro IoT. Data jsou přenášena prostřednictvím zavedeného rozhraní TCP/IP JSON. To vám umožní zpracovávat relevantní procesní data na úrovni IT a v systémech ERP a zároveň zachovat bezpečnost vašeho zařízení.

Pohodlné nastavení parametrů pomocí moneo configure SA

Intuitivní software moneo configure SA automaticky detekuje celou vaši infrastrukturu IO-Link a přehledně ji uspořádá do definované stromové struktury. Mastery a senzory se zobrazují s příslušnými parametry a lze je centrálně spravovat v softwaru.

Odolné sběrnicové moduly pro náročné aplikace

Díky speciálnímu materiálu pouzdra a vysoké odolnosti proti vniknutí lze moduly používat v aplikacích schlazením nebo přímo ve vlhkých prostorách v potravinářském průmyslu. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.

Pomocí odpovídajícího příslušenství lze dodat další pomocné napájení pro připojení pohonů s IO-Link. Kabel může být až 20 m dlouhý.