Optická identifikace 1D/2D kódů a textu
Všestranné řešení pro výrobu a logistiku
Multikódová čtečka O2I detekuje 1D a 2D kódy i textové prvky. I v případě více kódů a textových úseků nebo jejich kombinací poskytuje O2I přesné vyhodnocení v rámci jediného snímku. Díky tomu je multikódová čtečka univerzálně použitelným řešením pro výrobní a logistické procesy, kde je třeba kontrolovat kvalitu kódů a textových informací nebo je použít pro sledování výrobků.
Díky integrovanému a přizpůsobitelnému osvětlení RGBW lze snadno přečíst i obtížné barevné kombinace kódu/textu a pozadí.
Snadná integrace s IO-Link
Integrace je velmi jednoduchá díky použití rozhraní IO-Link. Po vyjmutí z obalu lze multikódovou čtečku vložit přímo do stávající infrastruktury IO-Link. Vše, co je třeba udělat, aby se snímač nastavil na kód, je přejít procesem učení. Pro náročnější identifikační úlohy je k dispozici uživatelsky přívětivý počítačový software „Vision Assistant“.
Data o velikosti větší než 32 bajtů jsou automaticky rozdělena do několika bloků a přenášena do řídicí jednotky prostřednictvím IO-Link pomocí rychlého standardu COM3. Dochází k automatickému oddělování datových bloků s nastavitelnou dobou podržení dat. Velkou výhodou pro uživatele je, že v řídicím programu nejsou vyžadovány žádné speciální funkční bloky.
Kromě toho IO-Link umožňuje pohodlné nastavení různých parametrů snímače přímo z řídicí jednotky, včetně např. zaměření, datových řetězců pro porovnání kódů nebo diagnostiku. Díky tomu lze čtečku snadno přizpůsobit měnícím se produktům nebo provozním procesům.