Hladinové senzory
Měření hladiny a jeho vyhodnocení hraje v automatizaci procesů důležitou roli. Co se může stát, když nádrž s kapalinou přeteče nebo se úplně vyprázdní?
Pro aplikace s hlídáním hladiny lze využít různé technologie. Vyberte si tu, která je pro vaši aplikaci nejvhodnější.
Technologie | Aplikace | Typ senzoru | Max. měřicí dosah [cm] | Analogový výstup | Spínací výstup | Schválení | Více informací | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impedanční spektroskopie ve styku s médiem |
Alternativa vibračních vidlic Potlačení vlivu zbytků materiálu a pěny |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Bodové měření hladiny | |
Kapacitní ve styku s médiem |
Prevence přetečení a monitorování úniků |
LI | - | - | + | WHG* | ||
Kapacitní bezdotyková |
Detekce přes nekovové stěny nádrží |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | |||
Kapacitní ve styku s médiem |
Pro aplikace na hydraulických a chladivových nádržích |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Souvislé měření hladiny | |
Radar s vedenou vlnou ve styku s médiem |
Pro průmyslové a hygienické aplikace |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | ||
Hydrostatická ve styku s médiem |
Pro průmyslové a hygienické aplikace na nádržích a ve volně tekoucích vodních tocích |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | ||
Ultrazvuková bezdotyková |
Pro velké vzdálenosti a plochy s nevhodným povrchem |
UGT, UIT | 800 | + | + | |||
Fotoelektrická bezdotyková |
Pro velké vzdálenosti Měření pomocí zaostřeného světelného paprsku bez ohledu na úhel |
O1D | 980 | + | + | |||
Fotoelektrická 3D bezdotyková |
Pro volně ložené materiály K monitorování úplnosti |
O3D | 800 | + | + | |||
Radar bezdotyková |
Pro průmyslové a hygienické aplikace |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | ||
* německý zákon o hospodaření s vodou |