• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Výhody technologie IO-Link
  2. Výběr produktů
  3. Převodníky adispleje IO-Link

Převodníky adispleje IO-Link

Ve stávajících strojích aprovozech, senzorech a ovládacích členech se kmonitorování ařízení procesů často stále používají analogové nebo binární signály. Vrámci projektů digitalizace nebo retrofitu, hledají uživatelé jednoduché způsoby optimalizace procesů aposunutí stávajících signálů adat na úrovneň IT.

Pro tyto adalší aplikace vytvořila společnost ifm rozsáhlé portfolio převodníků IO-Link. Tato zařízení mohou rychle asnadno převádět standardní signály na signály IO-Link anabízejí mnoho výhod při použití vřídicích systémech nebo ve světě IT. Na rozdíl od tradičních řídicích signálů nabízí IO-Link plný přístup k„inteligenci senzoru“, lepší diagnostiku avýhody zhlediska problematiky EMC.

Vyberte si převodník, který vám nejlépe vyhovuje.

Témy

Převod analogových vstupních avýstupních signálů pomocí IO-Link

Funkce Vstup Výstup Zobrazený údaj Produkt

Převod analogových signálů na IO-Link

1×4–20mA 1×IO-Link/SIO
1×4–20mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2×0–10V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Převod IO-Link na analogové signály IO-Link
(master)
2×4–20mA DP1213 IP 67
2×0–10V DP1223 IP 69K
Převod IO-Link na analogové signály IO-Link
(zařízení)
2×4–20mA EIO104 IP 69K

Převod signálů RTD

RTD
(Pt100 nebo Pt1000)

1×IO-Link
1×4–20mA

Teplotní zástrčky
1×IO-Link
1×0–10V

Zpracování binárních signálů pomocí IO-Link

Funkce Vstup Výstup Zobrazený údaj Produkt

Rozdělovač dat

  • Přeposílá signál IO-Link ageneruje další spínací signál zIO-Link
IO-Link (zařízení)

1×IO-Link

1×DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

monitorování rychlosti,

  • Přenos aktuální rychlosti (0,1 až 2000Hz)
  • Zobrazení rychlosti se změnou barvy
2×DI
(pulzní vstup,
aktivní)
1×IO Link
1×DO
nebo
2×DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Čítač

  • Vyhodnocování impulzů až do 2000Hz pro decentralizované měření objektů, dávek a spotřeby
2×DI
(vstup čítače,
vstup funkce)
1×IO-Link
1×DO
nebo
2×DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Prodlužovač impulzu

  • Prodloužení nebo zpoždění impulzů za účelem jejich spolehlivého záznamu nebo zpracování
2×DI

1×IO-Link
1×DO
nebo
2×DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Relé do provozu

  • Pro oddělení nebo zesílení signálů až do 1A (32VDC / 24VDC)
2×DI

1×NO relé
nebo
1×NC relé

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Bezdrátová komunikace pomocí IO-Link aBluetooth

Funkce Vstup Výstup Zobrazený údaj Produkt
Adaptér Bluetooth kpropojení sIO-Link
Odbočení (čtení) existující IO-Link komunikace mezi zařízením amasterem prostřednictvím technologie Bluetooth aaplikace pro chytré telefony moneo blue.
(včetně paměťové historie)
IO-Link
(zařízení)
IO-Link (master)
+ bezdrátová komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth adaptér
Přístup (čtení azápis) ke všem zařízením IO-Link (parametry aprocesní hodnoty) na IO-Link masteru prostřednictvím technologie Bluetooth aaplikace pro chytré telefony moneo blue.
IO-Link master lze také nakonfigurovat.
IO-Link
(master)
Bezdrátová komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth EIO330 IP 69K

IO-Link displeje

Funkce Produkt
IO-Link DISPLAY
Uvádí volně definovatelné procesní hodnoty, texty aQR kódy, které jsou přenášeny zPLC.
E30391
IO-Link inline DISPLAY
Uvádí data ainformace připojeného senzoru IO-Link.
E30430
IO-Link master DISPLAY
Zobrazuje data ainformace senzorů IO-Link společnosti ifm připojených kIO-Link masteru.
E30443