• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Výhody technologie IO-Link
  2. Systémová integrace

Systémová integrace zařízení IO-Link

Jak začít používat technologii IO-Link?

Část věnovaná základnímu nastavení popisuje připojení IO-Link masteru k počítači ethernetovým kabelem a vysvětluje některé základní funkce.

Základní nastavení

Komfortní nastavení parametrů senzorů

Software moneo configure vám umožňuje rychle a snadno konfigurovat všechny senzory pomocí PC. Můžete si vybrat mezi bezplatnou samostatnou verzí moneo configure free, která představuje výchozí bod pro jednoduché nebo zpoplatněné nastavení parametrů moneo configure licence modulu, která umožňuje neomezenou interakci s dalšími moduly moneo. Navíc je vyžadován jednoportový master (např. E30390) nebo Ethernet IO-Link master (např. AL1300).

Nastavení parametrů

Rychlá integrace řadiče

Pro stálou provozní komunikaci lze zařízení používat s provozním masterem v režimu COM (provoz zařízení IO-Link). Kromě hardwaru nabízí ifm základní sadu pro integraci dat do jednotky PLC.

Připojení řídicích jednotek

Snadný přístup k aplikacím IIoT

Data určená k přenosu do informačních technologií můžete shromažďovat pomocí provozních masterů např. s protokoly TCP-IP nebo MQTT.

Připojení IIoT