Häufig gestellte Fragen zu moneo
Allgemeine Fragen
moneo OS
Diese Basissoftware bietet modernes User-Management für flexible Zuweisung von Aufgaben und Berechtigungen. Mit intuitivem Devicemanagement können mühelos neue Geräte eingebunden und Anlagenstrukturen digital abgebildet werden. Die grafische Oberfläche ermöglicht die einfache Anpassung von Prozesswerten. moneo OS ist das Betriebssystem, das die Industrie 4.0-Anforderungen erfüllt.
moneo IIoT Core
BaseBundle – moneo IIoT Core. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit einem einzigen Lizenzschlüssel, der Zugriff auf alle wesentlichen Funktionen gewährt. Mit nur einer Lizenz können Sie so die Verfügbarbarkeit Ihrer Maschinen verbessern, die Prozessqualität überwachen oder den Energieverbrauch optimieren. moneo IIoT Core erlaubt es Ihnen, Devices via drag&drop einzubinden und zu verwalten. Parametrieren sie jederzeit Ihre Sensoren. Mithilfe von Dashboards haben Sie den Status Ihrer Daten in Echtzeit im Blick. Werten Sie die Daten mit der Analysefunktion aus und nutzen vorbeugende Wartung, um die Effizienz Ihrer Anlagen zu steigern. moneo IIoT Core beinhaltet bereits alle benötigten Module und Konnektoren, um die Daten von den Sensoren zu empfangen, sie zu lesbaren Informationen zu verarbeiten und auszuwerten.
moneo configure (free)
Die benutzerfreundliche Konfigurationssoftware für IO-Link Sensoren und ifm-IO-Link Master. Mit moneo configure lassen sich IO-Link Devices und -Master mit nur wenigen Klicks parametrieren. Eine komfortable Verwaltung der eigenen Parameterdatensätze inklusive Im- und Export-Funktion beschleunigt die Integration neuer Sensoren zusätzlich. Verfügbar als kostenlose Einstiegsversion oder als Modul für erweiterte IIoT-Anforderungen.
moneo RTM
Das State-of-the-Art Conditon Monitoring System – Individuelle Dashboards halten den Anlagenstatus im Blick, mit sofortiger Alarmmeldung bei Schäden. Externe Benachrichtigungen via E-Mail informieren Wartungspersonal frühzeitig. Datenanalysen minimieren Stillstandzeiten und optimieren die Wartungsplanung. Das Add-on RTM-Advanced Vibration Analysis ermöglicht eine erweiterte Erstellung von Schwingungsüberwachungen.
remoteConnect
moneo remoteConnect ermöglicht direkt aus der moneo Cloud den Fernzugriff auf Sensoren, Steuerungen und andere IoT-Netzwerkgeräte, sowohl auf ifm als auch nicht ifm-Geräte. Mit einer einfachen Einrichtung erstellen Sie eine verschlüsselte Ende-zu-Ende Verbindung. Durch die Integration in die moneo Cloud wird komplizierte Netzwerkkonfiguration beseitigt und der Bedarf an IT-Spezialisten auf ein Minimum reduziert. Mit remoteConnect können sichere Fernwartungen durchgeführt werden – schnell und einfach.