- moneo: IIoT-Plattform
- Produktionsverluste identifizieren
- Maschinenverfügbarkeit steigern
Verhindern Sie ungeplante Ausfallzeiten durch Anlagenstillstände
Verfügbarkeitsverluste umfassen ungeplante Stopps, wie z. B. Anlagenstillstände, und geplante Stopps, wie z. B. Maschinenrüstzeiten und Prozessumstellungen. Der Einsatz von Real-time Maintenance (RtM)-Technologien in Ihren Produktionsanlagen erhöht die Maschinenverfügbarkeit, gewährleistet den Durchsatz und minimiert Materialverluste.
moneo ist eine Industrie 4.0-Softwareplattform. Die integrierten Algorithmen ermöglichen vorausschauende Instandhaltung für viele kritische Industrieanlagen und wandeln Ihre Sensordaten in wertvolle Erkenntnisse um. Erhalten Sie zum Beispiel Meldungen vor einem Maschinenausfall, können Sie im Voraus präventive Instandhaltungsarbeiten einplanen.
Häufige Fehlerzustände voraussagen
Auswirkungen (Zusammenstöße)
- Auftreffende Rotorblätter
- Eingesaugter Gegenstand / Kollision mit beweglichem Objekt
- Falsches Timing der Sequenz
Reibung
- Ausfallendes Lager
- Streifendes Laufrad / Schleifendes Rotorblatt
- Kavitation
Mechanische Ermüdung
- Fehlausrichtung / Unwucht
- Probleme mit Riemen
- Lose Fundamente / Strukturelle Probleme
Temperatur (Überhitzung)
- Verlust von Schmier- oder Kühlmittelfluss
- Elektrische Probleme oder übermäßige Belastung
Steigern Sie die Maschinenverfügbarkeit mit
Vorhersehbarkeit
Ihre Betriebsmittel sind wie geplant verfügbar.
Prozessstabilität
Ihre Taktzeiten werden nie durch beschädigte Maschinen beeinträchtigt.
Selbstüberwachung
Ihre Produktionsanlagen erkennen und melden automatisch Qualitätsmängel.
Die Evolution der Instandhaltungstechnologie
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Vorteil |
Kein Zeitaufwand für die Planung |
Keine unerwarteten Störungen oder Ausfälle |
|
|
Wie? |
Instandhalten, wenn Defekte auftreten |
Planung regelmäßiger Inspektionen mit Hilfe von Fachwissen über die Anlagen |
Zustandsdaten müssen von einer Fachkraft ausgewertet werden, um Maßnahmen zu ergreifen |
|
Technologie |
Reparaturwerkzeuge |
|
|
|
Zu beachten |
|
|
|
Investitionen in Hardware und Integration |
Zustandsüberwachung in Echtzeit mit
Sensor to Cloud
moneo liefert Handlungsempfehlungen
Real-time Maintenance (RTM) dashboard in moneo
Beispiel für eine grundlegende Einrichtung
Komponenten | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
Schwingungen sind das wichtigste Maß für den mechanischen Zustand
|
|||
Die Temperatur ist ein weiterer Indikator für Energieverluste
|
|||
Datenerfassung über IO-Link für Standard-SPS-Steuerung oder Datenübertragung an OT/IT Systeme
|
|||
|
Cloud-Anbindung für alle IO-Link-Master und Schwingungssteuerungen
|