• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IIoT Devices
  2. edgeGateway

Das moneo edgeGateway – Verlässlicher Netzwerker zwischen Sensorik, IT-Ebene und Cloud

Sensorinformationen ganz einfach und komfortabel in Ihre IT-Infrastruktur oder eine Cloud senden? Kein Problem – mit dem moneo edgeGateway werden Sensordaten zuerst in lesbare Informationen umgewandelt und anschließend sicher übertragen.

Unser edgeGateway führt Sie Schritt für Schritt durch die grundlegende IT-Konfiguration, um das Gerät in Ihrem Netzwerk nutzbar zu machen. Verbinden Sie es entweder mit der moneo Cloud von ifm und nutzen Sie somit eine IIoT-Plattform, die auch ohne Programmierkenntnisse grundlegende Funktionen bietet, um Ihre Maschinenverfügbarkeit, Prozessqualität und Ihren Energieverbrauch zu optimieren.

Oder wählen Sie optional, ob Sie eine Verbindung zu AWS IoT Core oder Microsoft Azure IoT Hub herstellen oder über die IIoT-Standards OPC-UA und MQTT direkte Verbindungen zu On-Premises-Servern in Ihrer IT-Infrastruktur einrichten möchten.

Warum moneo edgeGateway?

Unterstützung von diversen Clouds

Das edgeGateway kann mit der moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub oder AWS IoT Core verbunden werden.

Interoperabilität für Ihre IT-Infrastruktur

Richten Sie über die IIoT-Standards OPC-UA und MQTT direkte Verbindungen zu On-Premises-Servern in Ihrer IT-Infrastruktur ein.

Sicherer Remote Access

Stellen Sie eine sichere Fernverbindung auf Ihre OT-Infrastruktur her. Damit erhalten Sie Zugriff auf alle angeschlossenen Geräte, um Konfigurationen vorzunehmen, Fehler zu beheben und Diagnosen durchzuführen.

Flexibel einsetzbar

Wählen Sie zwischen einem IP20-Gerät für den Einsatz im Schaltschrank oder einem IP67-Gerät für einen schaltschranklosen Einsatz im Feld.

Sensordaten einfach und schnell in die Cloud bringen

Komfortable Datenübermittlung
Sensordaten können komfortabel in die Cloud übermittelt werden

Unterstützung verschiedener Clouds
Leichte Anbindung an unterschiedliche Cloud-Plattformen

Intuitive Inbetriebnahme und Diagnose
Einrichten des Gerätes mittels intuitivem Web-Frontend.

Sichere Montage auch im Feldeinsatz
Sehr robuste Alu-Druckgussgehäuse, bis zur Schutzart IP67 für unterschiedlichste Einsatzfälle.

Datenströme problemlos managen
Mit dem moneo Dataflow Modeler Datenströme übersichtlich verwalten – vom Sensor bis in die Cloud.

moneo edgeGateway

Cyber-Sicherheit

Die Sicherheitsfunktionalitäten der IIoT Devices basieren auf den Anforderungen von BSI und der IEC 62443-4-2. Der ifm IIoT Controller ist ein frei programmierbares und damit sehr flexibel einsetzbares Produkt mit einer sehr hohen Konnektivität. Trotz der Vielzahl an unterstützten Protokollen hält der Anwender stets alle Fäden für eine umfängliche Cyber-Sicherheit in seinen Händen.