- moneo: IIoT-Plattform
- Jetzt mit moneo starten
- moneo Cloud Abonnement
Getting started: moneo Cloud
Der Einstieg in Industrie 4.0 war nie leichter als mit dem moneo IIoT Core in der Cloud
Der moneo IIoT Core Cloud bietet Ihnen alle Möglichkeiten, um schnell und unkompliziert mit der Nutzung von moneo in der Cloud zu beginnen. Starten Sie mit nur zwei Schritten!
Erster Schritt
Ihr Software-Abonnement
Für den Einstieg in die Cloud benötigen Sie zunächst ein Abonnement für den moneo IIoT Core Cloud (QCM100), welches Ihnen 500 Informationspunkte zur Verfügung stellt.
Das Abonnement eröffnet Ihnen vielfältige Funktionen: Nutzen Sie den moneo IIoT Core, um Ihre Sensoren unkompliziert zu parametrieren. Erfassen und visualisieren Sie Ihre Daten auf Dashboards, um eine umfassende Zustandsüberwachung zu ermöglichen und erhalten Sie umgehend Alarmmeldungen bei eventuellen Prozessabweichungen. Die Möglichkeit zur Fernwartung ist ebenfalls inkludiert.
Profitieren Sie vom umfassenden Zugriff auf eine Plattform, um
|
|
|
Bereitstellung und Erwerb des moneo Cloud-Abonnement wird durch den ifm-Systemvertrieb koordiniert. Unter Schritt 2 finden Sie die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, um das moneo Cloud-Abonnement zu erwerben und weitere Information zu erhalten.
Zweiter Schritt
Ihre Hardware für die Cloud
Anschließend entscheiden Sie sich für eins unserer moneo edgeGateways (AE2100 oder AE2400), mit dem Sie Ihre Software-Lizenz ergänzen.
Mit dem Gateway sind Sie in kürzester Zeit dazu bereit, ausgewählte Werte in Ihre moneo Cloud zu übertragen. Während das AE2100 sich ideal für den Betrieb im Schaltschrank oder im IT-Umfeld eignet, bietet Ihnen das AE2400 als Gerät der IP-67-Schutzklasse die optimale Lösung für den Einsatz im Feld.
Beratung und Cloud-Vertrieb durch unsere Experten
Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.
Wählen Sie die Art Ihrer Kontaktaufnahme
Formular
Telefon
Intelligente Datenaggregation mit
unserem edgeGateway
Unser moneo edgeGateway ermöglicht die leistungsstarke Vorverarbeitung und Aggregation von bis zu 500 Datenquellen. Hierbei ist es oft ausreichend, Werte nur minütlich in die Cloud zu übertragen. Sie haben jedoch auch die Option, die Intervalle auf alle 10 Sekunden oder sekündlich zu verkürzen.
In Bezug auf die intelligente Datenaggregation stehen Ihnen vier Möglichkeiten zur Verfügung:
- Mittelwertbildung:
Der Mittelwert aller gemessenen Daten wird in einem definierten Zeitintervall berechnet. - Maximalwertbildung:
Der höchste gemessene Wert in einem bestimmten Zeitintervall wird erfasst. - Minimalwert:
Der niedrigste gemessene Wert in einem festgelegten Zeitrahmen wird ermittelt. - Letzter Wert:
Es wird der neuste Wert des jeweiligen Intervalls ohne Aggregation übertragen.
Einfache Inbetriebnahme
…ganz ohne spezielle IT-Kenntnisse! Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Anleitung zur Einrichtung der Cloud und zeigen Ihnen, wie Sie diese mit dem edgeGateway verbinden.
Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten
Jedes Abonnement des moneo IIoT Core Cloud (QCM100) bietet Ihnen 500 Informationspunkte pro Minute. Diese können Sie flexibel und unabhängig von der Anzahl der Edge-Geräte nutzen. Wenn Sie mehr Informationspunkte benötigen, können Sie einfach ein weiteres Abonnement hinzufügen.
Beachten Sie bei Ihrer Planung die Anzahl der benötigten Informationspunkte pro Minute in der Cloud. Diese ist davon abhängig, wie viele Datenquellen Sie anschließen möchten und in welcher Frequenz die Daten an die Cloud gesendet werden sollen. Dies können Sie bequem und zentral in der Cloud einstellen.