• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Vision-Sensoren
  2. Identifikation Typ O2I

Multicode Reader O2I

So einfach wie ein Sensor

Alles in einem System 

Der Multicode Reader O2I erkennt neben den bekannten 1D- und 2D-Codes jetzt auch Schriften und Zeichen (OCR). Auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet er eine sichere Identifikation, z. B. bei wechselndem Fremdlicht oder bei glänzenden Oberflächen. 
Das Herstelldatum, die Chargennummer und die Serialisierung der Produkte sind heute wichtige Punkte im Umfeld von Track & Trace - Aufgaben im Umfeld der Industrie 4.0. Mit dem weiterentwickelten O2I können diese Aufgaben nun bravourös gemeistert werden. Das Lesen oder Vergleichen von Texten allein, oder in der Kombination mit 1D- und 2D-Codes. 

  • Wollen Sie das Haltbarkeitsdatum auslesen oder nur die Qualität des Druckes überprüfen?
  • Möchten Sie Codeinhalte mit einem danebenstehenden Text vergleichen?
  • Benötigen Sie nur eine digitale Information, wenn der richtige Text vorhanden ist?

Produktvorteile

Welche Vorteile bietet der neue Multicode Reader?

Alles in einem System
1D- und 2D-Codes, Schriften und Zeichen
Variable Arbeitsbereiche
Die Lagenachführung durch Code, Konturen oder Objekte erlaubt immer einen zuvor in der Ausrichtung definierten Text zu lesen.
Unabhängig von Farbe, Beschaffenheit, Glanz
Erkennt problemlos Codes und Texte auf verschiedensten Hintergründen, durch den Einsatz verschiedener Bilder können auch Konturen mit schwachen Kontrasten für die Ankerfunktion genutzt werden.
Variable Einstellungen auch bei verschiedenen Schriftarten und Schriftgrößen
Mehrere Zeilen pro ROI, oder auch mehrere ROI möglich, bietet weitere flexible Einstellungen wenn verschieden Schriften oder Schriftgrößen vorhanden sind. 

Features

Identifizierung und Verifizierung von Text (OCR)

(Mit neuer Firmware-Version - ab 30.05.2022)

Ziel-/Beispielapplikationen

  • Erfassung und Prüfung von Typenkennzeichen
  • Seriennummern von Bauteilen
  • Verfallsdatum und / oder Produktionsdatum
  • Produktidentifikation

Die im ifm VisionAssistant integrierte Logik vergleicht die von einer Steuerung empfangenen Informationen mit den gelesenen Codeinhalten und evaluiert selbständig auf "i.O." oder "n.i.O." Durch einen Vergleich der Seriennummmer mit einer Vorgabe wird der Produktionsschritt überprüft.

Anhand der Kontur des Firmenlogos kann mit einer Lagenachführung der entsprechenden Textzeile immer die richtige Zeile unabhhängig von der Drehlage des Produktes gelesen werden.

Nutzen Sie unser kostenloses Firmware-Update und aktualisieren Sie Ihr Gerät um die neuen Funktionen.

Firmware Download

In wenigen Sekunden einsatzbereit

Ein Highlight: Mit nur einem Tastendruck justiert der Sensor automatisch Fokussierung, Belichtungseinstellung und Code-Typ.
Auch Anwendungen mit einem Barcode oder 2-D-Code pro Bild können somit schnell per Teach-Taste eingelernt werden. Das spart Zeit und Geld.
Die voreingestellte Gerätekonfiguration lässt sich mit einer benutzerfreundlichen Smartphone-App ändern.

Ein-Tasten-Teach und Konfiguration über Smartphone-App

Mit der O2I-Teach-App wird auf dem Smartphone-Display ein Datamatrix-Code generiert. Diesen einfach in das Sichtfeld des Multicode Readers halten und die Konfiguration wird automatisch übernommen.
Erhältlich für iOS, Android und Windows.

Zur Inbetriebnahme und Auswertung: Der ifm-Vision-Assistant

Für komplexe Identifikationsaufgaben lässt sich der Multicode Reader mit dem preisgekrönten Vision Assistant benutzerfreundlich konfigurieren. Ein Livebild und eine umfangreiche Visualisierung sämtlicher Einstellungen bietet dem Benutzer stets einen optimalen Überblick.

Zum kostenlosen Download

Mehrere Codes, ein Bild

Die Autofind-Code-Funktion des Vision-Assistants erkennt selbständig mehrere unterschiedliche Codes in einem Bild. Der Anwender kann diese dann im Vision Assistant einfach zuordnen.

Einzigartig – die Ablaufsteuerung

Sie visualisiert im Vision Assistant alle Konfigurationen der Bild- und Codeeinstellungen.
So hat man schnell einen umfassenden Überblick über die gesamte Applikation. Zusätzlich lässt sich mit der Logik- und der Interface-Funktion komfortabel die Ausgabe des Sensors programmieren.

Optimaler Kontrast durch Polfilter

Eine integrierte zuschaltbare Beleuchtung mit Polfilter sorgt bei glänzenden Oberflächen, z. B. Metall, für ausreichende Kontraste, um die Codes zuverlässig lesen zu können.

Ein Code, wechselnder Hintergrund

Es können sekundenschnell mehrere Bilder mit unterschiedlicher Belichtungszeit aufgenommen werden, um Codes mit variabler Oberflächenbeschaffenheit oder abweichender Farbe oder Umgebungslicht zu erkennen.

Applikationen

Qualitätssicherung

Abfüllanlagen

  • Lebensmittelindustrie
  • Getränkeindustrie
  • Pharmaindustrie
  • und weitere

Vorteile

  • Das richtige Produkt im richtigen Behälter
  • Mehrere Produkte auf einer Produktionslinie spart Umrüstzeiten
  • Weniger Reklamation durch falsche Abfüllungen

Produktionssteuerung

Fertigungslinien

  • Automobilfertigung
  • Maschinenherstellung
  • Materialhandling
  • und weitere

Vorteile

  • Verifizierung der korrekten Fertigungsteile im Prozess
  • Zuordnung der richtigen Produktionsschritte
    z.B. Schweißen, Lackieren, Montieren
  • Identifikation der Vorrichtungen
    bei z.B. Werkzeugwechsel

Sortieraufgaben

Förderbänder

  • Logistik
  • Industrielle Automation
  • Kennzeichnung von Werkstückträgern
  • und weitere

Vorteile

  • Produktverfolgung und Paketmanagement
    z.B. zur datenbasierten Terminierung
  • Zeitersparnis durch automatisierte Sortierung
  • Geringere Fehlerquote, da Fehlbedienung durch Mitarbeiter ausgeschlossen

Produkt und Prozessqualität steigern

 

Prozesse transparent machen
Wissen, wann was und wo passiert
Materialfluss optimieren
Ausreichend Material im richtigen Produktionsschritt bereitstellen
Qualität sichern
Komponenten korrekt zum Endprodukt zuordnen
Auslieferung exakt terminieren
Zeitliche Prozessabläufe datenbasiert steuern

Technologie

Das Einsatzgebiet des O2I5 als Smart Vision Sensor reicht von1D/2D-Codeleser über die Texterkennung und Verifikation in der Produktverfolgung, der Produktidentifikation bis hin zur Produktsteuerung. 

Der Sensor erkennt mit seinen 1,2 MP 1D- und 2D-Codes unabhängig von der Drehlage des Codes zum Sensor, und Texte unabhängig von der Lage im Bild. Verschiedene integrierte Beleuchtungen erzeugen ein homogenes Lichtfeld – wahlweise durch den Einsatz der integrierten Polfilter zur Reduzierung von Spiegelungen oder Reflektionen. Und bei besonderen Anwendungen können bis zu 5 Bilder mit jeweils voneinander vollkommen unterschiedlichen Einstellungen angelegt werden. Dazu kommen noch ungezählte Möglichkeiten die der ifm VisionAssistant bietet, neben einem modernen klar strukturierten Ablauf viele innovative und flexible Einstellmöglichkeiten. Die integrierten Diagnose( Real time maintenance) Funktionen mit Suchzonen-Überwachung (“ROI-Monitoring”), Dejustageüberwachung des Vision Sensors und der Überwachung von Bildparameter sorgen in der Anwendung für einen prozesssicheren Ablauf. Und selbst ein Gerätetausch ist Dank des ifm Speicher Stick ohne jede Software in wenigen Minuten getan.

Bildfeldrechner zur Produktauswahl

Schulung der ifm Academy+ für Einsteiger*innen: Multicode Reader verstehen und anwenden

Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis wissen was wann wo passiert

Let's identify: Mit Multicode Readern Qualität steigern, Prozesse optimieren und Zuverlässigkeit gewährleisten