- Vision-Sensoren
- Universal-Sensor Typ O2U
Universalsensor O2U: Codeleser und Objekterkennung in Einem
Erster Vision-Sensor mit IO-Link
Vision-Systeme sind für viele Applikationen unverzichtbar, besonders in der Qualitätsprüfung für die Identifikation von Codes oder der Prüfung von Bauteilen. Der O2U baut auf den Erfolgen der Vorgängermodelle O2I5 und O2D5 auf, die bereits zahlreiche Applikationen in der Industrie lösen können. Dieses neue Universalgerät vereint die Leistungsfähigkeit seiner Vorgänger und bietet somit die Möglichkeit gleichzeitig:
- verschiedene Codetypen, wie 1D-, 2D-Codes oder Zeichen (OCR), zu überprüfen.
- zuverlässig Flächen und Konturen von Bauteilen zu erfassen und deren Qualität zu prüfen.
- Objekte dank Ankerfunktion dynamisch zu verfolgen.
- Bauteile zu vermessen sowie die Position und Drehlage zu detektieren.
- dank Roboter-Sensor-Kalibrierung Objektposition und -drehlagen direkt im passenden Koordinatensystem an den Roboter zu senden.
Dies eröffnet eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten zur Lösung von sowohl vorhandenen als auch neuen Anwendungen.
Der O2U im Detail
Produktvorteile des O2U
Ein Universalgerät mit allen bestehenden Funktionen
Das neue Gerät bietet eine Kombination aus Flächeninspektion, Konturerkennung, 1D-, 2D-Codelesen, Schrifterkennung (OCR) und mehreren Ankerfunktionen zur Bauteilverfolgung.
Unterstützung aller gängigen Schnittstellen
Die folgenden Schnittstellen werden unterstützt: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP und IO-Link.
Leichte Inbetriebnahme/ Bedienbarkeit mit dem ifm Vision Assistant
Die Bedienung unserer Vision Sensoren mit dem "ifm Vision Assistant" ist einfach und intuitiv, da keine Programmierkenntnisse erforderlich sind.
Vielseitige Filteroptionen für zuverlässige Objekterkennung
Durch verschiedene Farboptionen und Polarisationsfilter kann der Sensor an eine Vielzahl von Applikationen und Umgebungsszenarien angepasst werden, um eine zuverlässige Objekterkennung zu gewährleisten.
Effektive Echtzeitüberwachung und Geräteaustausch
Dank Echtzeitüberwachung durch Kontrolle von Faktoren wie z.B. Bildparameter, Livebild oder Suchzonen (ROIs) können Abweichungen schnellstmöglich festgestellt werden und durch Übertragung des Referenzbilds bei einem Geräteaustausch behoben werden.
Robust gegenüber Fremdlicht
Der Sensor ist äußerst robust gegenüber Fremdlichteinwirkungen, da er mehrere Bilder mit verschiedenen Bildaufnahmeparametern verwendet.
Applikationen für den O2U
Automobilindustrie
Der Sensor liest simultan den Barcode einer Fahrzeugtür zur Identifizierung des Objekts aus und führt eine Konturanalyse zur Überprüfung der Maße durch.
Robotik & Montage
Zuerst liest der Roboter den Code aus. Anschließend führt er Bauteilsuche durch, um das passende Produkt in der Box zu platzieren.
Intralogistik
Der Sensor erfasst die Maße von Paletten und liest gleichzeitig die darauf aufgebrachten Codes
Automobilzulieferer/ Metallbearbeitung
Während eine Konturanalyse an der Ausstanzung des Bauteils durchgeführt wird, erfolgt das Auslesen eines genadelten 2D-Codes zur weiteren Bauteilverfolgung.
Automatisierungs- und Steuerungssysteme
Es findet eine bauteilspezifische Qualitätsinspektion statt, die abhängig von den ausgelesenen Codes durchgeführt wird.
Verpackungsindustrie
Während das Haltbarkeitsdatum und die Seriennummer abgelesen werden, prüft der Sensor parallel die korrekte Klebung des Etiketts.
Features des O2U
Triggerung und Systemintegration
Die Bildaufnahme kann durch einen binären Sensor am Triggereingang (z. B. Lichttaster) oder einen Befehl über die Prozessschnittstelle (EtherNet/IP oder TCP/IP) ausgelöst werden. Alternativ ist eine kontinuierliche Erfassung mit fester Bildrate möglich.
Für die einfache Integration von Triggersensoren und externen Beleuchtungselementen bietet ifm Y-Splitter an. Siehe EVC847 (für Triggersensoren) und EVC848 (für externe Beleuchtung).
- O2D5xx Vision-Sensor
- PC zur Parametrierung
- Industrie-PC oder SPS zur Auswertung und Ansteuerung
- Binärer Triggersensor
- Spannungsversorgung
- Optionale zusätzliche Beleuchtung
Mehrwert dank IO-Link
- Einfache Integration mit IO-Link, denn der Universal-Sensor O2U kann direkt in eine bestehende IO-Link-Infrastruktur integriert werden
- Einfaches Teach-In für Applikations-Einstellungen am Sensor
- Vision Assistant Software für anspruchsvolle Vision-Aufgaben
- Daten über IO-Link im schnellen COM3-Standard, automatische Aufteilung von Datenblöcken
- Einstellung von Sensorparametern direkt von der Steuerung aus möglich, für einfache Anpassung an wechselnde Produkte oder Betriebsprozesse