• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Testattu ja hyväksi koettu tuote nyt entistäkin parempi: PI-paineanturi nyt monikertaisella resoluutiolla

  • Painepiikki- ja ylikuormituskestoinen keraaminen mittakenno
  • Uppoasennettava rakenne ja PTFE-tiiviste takaavat pitkäaikaisen stabiilisuuden
  • Aineen lämpötila (jatkuva) 150°C
  • Tehdassertifikaatti ladattavissa vapaasti
  • Erittäin suuri resoluutio 32 bitin teknologian ja IO-Linkin ansiosta

PI-sarjan paineanturit hygieenisten tilojen sovelluksiin

Suuri resoluutio IO-Linkin ja 32 bitin teknologian ansiosta

Jo vuosia ifm:n PI-sarjan paineanturit ovat osoittaneet arvonsa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksissa. Mutta hyvääkin voidaan aina parantaa. Mittausalueen resoluutiota nostettiin 20000 askeleeseen IO-Linkin ja 32 bitin teknologian avulla. Tämä on valtava etu - erityisesti pääpaineen avulla suoritettavissa hydrostaattisissa pinnankorkeusmittauksissa. Näin siksi, että varsinainen paineen tunnistus tapahtuu vain murto-osassa mittausaluetta. Kunnossapidon ja käyttöönoton kannalta mielenkiintoinen ominaisuus on myös simulointitoiminto, jonka avulla anturi voi lähettää mittaussignaalit tai virhetilat ohjausjärjestelmään. Anturi kestää jatkuvaa 150 °C ainelämpötilaa. Tämä mitataan ja lisäksi siirretään IO-Linkin kautta (tarkkuus 2,5 K).

Tuotteet