• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Tutka-anturi avoimille ja suljetuille säiliöille

Avoimien ja suljettujen säiliöiden ja
konttien tarkka mittaus

Tutkakäyttöinen LW2120-tasoanturi mittaa nestemäisten aineiden pinnantasot 10metriin asti tarkasti ja ilman katvealueita. Käytettävä 80GHz:n taajuus takaa vakaat ja tarkat mittaustulokset myös silloin, kun säiliössä on esimerkiksi höyryä tai kondenssivettä.

Lisävarusteena saatavan antennijatkeen avulla anturia voidaan käyttää myös suljettujen metallisäiliöiden ulkopuolella, ja myös esimerkiksi avoimissa ammeissa.

Tutkamittausjärjestelmä voi läpäistä myös ei-metalliset seinämät, joten tasoanturi voidaan asentaa helposti muovisäiliöiden, kuten IBC-konttien, yläpuolelle.

Tarkkaa valvontaa teollisuusympäristöihin

LW2120 yksityiskohtaisesti

Tutustu uuden tutkapinnankorkeusanturin toimintoihin 3D-mallimme avulla, totea tuotteen edut, lue mahdollisista sovelluksista, katso miten LW2120 voidaan yhdistää nykyiseen ohjausjärjestelmään ja koe mitä hyötyä IO-Link -liitännällä voidaan saavuttaa. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, siirry FAQ-osioon (usein kysyttyjä kysymyksiä).