- moneo: IIoT-alusta
- Tuotteet
- moneo RTM
moneo RTM: analyysiohjelmisto
Tehokas kunnonvalvontatyökalu
Uusinta teknologiaa edustava kunnonvalvontajärjestelmä moneo RTM mahdollistaa käyttäjäkohtaisten kojelautanäyttöjen muodostamisen. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden nähdä laitoksen tila yhdellä silmäyksellä ja saada tärkeää prosessi-informaatiota. Vikatapauksissa käyttäjälle lähetetään välittömästi hälytys. Näin on mahdollista reagoida nopeasti ja siten välttää mahdolliset lisävauriot. Tämä vikaraportti on myös mahdollista lähettää sähköpostitse vastaavan kunnossapitohenkilöstön informoimiseksi hyvissä ajoin. Kokonaisvaltainen data-analyysi, vähemmän seisakkeja, tehokkaampi kunnossapidon suunnittelu ja kustannusoptimoidut tuotantoprosessit.
moneo RTM – tuotannon kunnossapito- ja huoltotehtävien älykäs organisointi
- Älykäs: tuotantolaitosten ennakoivan kunnossapidon ja huollon yksinkertainen organisointi - kustannusoptimoidusti
- Läpinäkyvä: Koneiden ja laitteistojen visualisointi ja analyysi
- Informatiivinen: reaaliaikainen hälytys hätätapauksissa moneo OS -alustan kautta
- Tehokas: parempi tuotteen ja prosessin luotettavuus
moneo RTM on tehokas kunnonvalvonta koneille ja laitteistoille.
RTM Advanced Vibration Analysis -lisäosa (add-on): yksityiskohtainen vaurioiden arviointi
Informaation saamiseksi vaurioiden arvioimista varten tämä lisäosa reagoi välittömästi, kun hälytys aktivoidaan moneo RTM -sovelluksessa. Näin käy, jos esiasetettuja parametrejä ei saavuteta tai ne ylitetään ja vaurioiden syntyminen koneessa tai laitoksessa tulee todennäköiseksi. Raakatärinädata tallennetaan tällöin automaattisesti. Sitä voidaan sitten tarkastella aika- ja taajuustasossa. Tämä mahdollistaa vaurioiden tai poikkeamien identifioinnin ja sopivien kunnossapitotoimenpiteiden käynnistämisen. Edistyksellistä diagnostiikkaa varten voidaan luoda lisää raakadatatiedostoja, jotka käyttäjä voi ladata erilaisissa formaateissa.
Yksityiskohtainen vaurioiden arviointi RTM add-on -lisenssillä VVB-antureiden raakadatatallenteita varten.
Älykäs: seuraamalla tärinöiden kehittymistä ajan mittaan voidaan vauriot arvioida tarkemmin.
Lanseerauskampanja RTM Advanced Vibration Analysis -lisäosa (add-on)
Hyödynnä lanseerauskampanjamme, joka mahdollistaa rajoittamattoman tärinäraakadatan tallennuksen.
Osta kerran - rajoittamaton käyttö.