• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IO-Link edut
  2. Järjestelmän integroiminen

IO-Linkin järjestelmäintegrointi

Mitä tarvitaan, että pääsisit alkuun IO-Linkin käytössä?

Perussäätöohje kuvailee, miten IO-Link-master liitetään ohjausjärjestelmään Ethernet-kaapelin avulla, ja se esittelee myös muutamia muita toimintoja.

Perussäätö

Helppo anturiparametrien asetus

Ohjelmistolla moneo configure voit konfiguroida kaikki anturit nopeasti ja helposti PC:n kautta. Voit valita joko ilmaisen erillisversion moneo configure free, joka tarjoaa lähtökohdan helpolle parametroinnille, tai maksullisen moneo configure -moduulilisenssin, joka mahdollistaa rajoittamattoman vuorovaikutuksen muiden moneo-moduulien kanssa. Lisäksi tarvitaan yksiporttinen master (esim. E30390) tai Ethernet IO-Link master (esim. AL1300).

Parametrointi

Ohjausjärjestelmän nopea integrointi

Kentällä tapahtuvaa pysyväksi asennettavaa tiedonsiirtoa varten laitetta voidaan käyttää kenttäasennettavan masterin kanssa COM-moodissa (IO-Link -käyttö). Laitteiston lisäksi ifm tarjoaa myös start-pakettia datan integroimiseksi ohjausjärjestelmään.

PLC-liitäntä

Helppo yhteys IIoT-sovellutuksiin

Datan siirtämiseksi IT-ympäristöön voi kerätä sitä kenttäasennettavien mastereiden avulla (TCP-IP tai MQTT).

IIoT-liitäntä