- IO-Link edut
- Järjestelmäyhteenveto
IO-Link järjestelmäyhteenveto
Mitä mahdollisuuksia IO-Link tarjoaa?
Tuotantolaitokset ympäri maailmaa luottavat enenevässä määrin tehokkaaseen data- ja informaatioteknologiaan parantaakseen laitteistonsa kokonaistehokkuutta. Aina paikalla: IO-Link. Tämän läpimurtoteknologian ansiosta anturit pystyvät nyt lähettämään diagnostiikkatietoa samanaikaisesti ohjausjärjestelmään ja ylemmän tason IT-ympäristöön.
Haluaisitko lisää tietoa IO-Linkistä? Mikään ei ole sen helpompaa. Olemme keränneet sinua varten listan IO-Linkin tärkeimmistä ominaisuuksista ja eduista.
Mitä IO-Link tarjoaa sinulle?
- Maailmanlaajuinen standardi digitaalinen tiedonsiirtoprotokolla IEC 61131-9
- Helposti käyttöönotettava point-to-point -tiedonsiirto, ei kenttäväylä
- Teknologia, joka voidaan liittää ohjausjärjestelmiin, joissa on Ethernet-pohjainen kenttäväyläliitäntä ( esim. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Miten sinä voit hyötyä IO-Linkistä?
- MAhdollisuus käyttää jopa 20 m pituisia M8- tai M12-standardikaapeleita
- Laitteet pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan huomattavasti enemmän dataa
- Digitaalisten mittausarvojen ja prosessidatan vastaanotto anturista ilman muunnoshäviöitä
- Parametrointi ja monitorointi ohjelmiston kautta
- Tapahtuma- ja diagnostiikkadatan lukeminen ja tallennus
- Antureiden käyttö binäärisenä SIO-moodissa
- Digitaalisten lisätoimintojen käyttö COM-moodissa
Lopputulos: IO-Link tarjoaa helpon ja mukavan tavan rakentaa tulevaisuuteen tähtäävä perusta älykkäälle teollisuusautomaatiolle.