• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Ultraäänianturit
  2. Tuoteperhe

Tuoteperhe

Olipa kyseessä säiliöt tai siilot, nesteet, kiintoaineet tai yksittäiset kohteet: Ultraäänellä toteutettu yleiskäyttöinen pinnankorkeus- ja etäisyysvalvonta on luotettava ja tarkka. Tuoteperheemme tarjoaa oikean ratkaisun kaikkiin sovelluksiin.

Kokometallikuoriset induktiiviset anturit

Olivatpa kyseessä sitten pesuaineliuokset, höyrysuihkut tai agressiiviset kemialliset höyryt: Kokometallikuoriset anturit sietävät kaikkia näitä haasteita.

Pitkät tuntoetäisyydet

Pitkän tuntoetäisyyden ultraäänianturimme tunnistavat kohteet luotettavasti jopa 8 m etäisyydeltä. Tämä mahdollistaa mm. pinnankorkeuden mittauksen suurissa säiliöissä.

Pieni sokea alue

Nämä anturit pitävät kaiken näkyvissään jopa 2,2 m etäisyydellä - myös lähialueella ja vahvasti likaantuneena.

Kompakti kotelomalli

Käyttäisinkö ultraääniantureita, kun asennustilaa on rajoitetusti? Ei hätää, M18 Cube -kotelomallimme ratkaisee ongelman.

Kysy neuvoja asiantuntijoiltamme

Yhdessä teemme projektistasi menestystarinan.

Oletko vakuuttunut? Ota yhteyttä. Olemme tukenasi matkallasi. Vaatimustesi täyttämiseksi ifm-myyntiryhmä on tukenasi alusta lähtien - strategisesta konsultoinnista yksittäisten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen kehittämiseen ja k.o. lisäpalvelujen toteutukseen.