• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Ultraäänianturit
  2. Edut

Ultraääniantureiden etuja

Ultraäänianturit tunnistavat kaikki ääntä heijastavat kohteet ja mittaavat lähetetyn ja kohteesta heijastuneen äänisignaalin kulkuajan. Kohteen väri, läpinäkyvyys ja pinta ovat tunnistuksen kannalta epäolennaisia.

Edut muihin mittausperiaatteisiin nähden

Kohde / Sovellus Ultraäänianturi ToF etäisyysanturi Optoelektroninen
anturi
Kiiltävät kohteet
Epäsäännölliset kohteet
Reiälliset kohteet
Läpinäkyvät kohteet
Läpinäkyvät
nesteet
Läpinäkyvät
kalvot
Laaja alue
Yksi signaali
Eriväriset kohteet
Pinnankorkeus, epäsäännölliset kohteet
(vilja, perunat)
Pitkä tuntoetäisyys (>1m)
Dynaaminen sovellus
Tunnistuskulma
Pienet kohteet

Läpinäkyvät kohteet tunnistetaan luotettavasti

Kuplamuovipakkaukset, PET-pullot tai elintarviketeollisuudessa käytettävät läpinäkyvät muoviastiat voidaan tunnistaa luotettavasti ultraääniantureilla.

Ideaalinen ratkaisu vaikeille pinnoille

Toisin kuin optoelektronisilla antureilla, kohteen väri, läpinäkyvyys ja pinnan heijastuskyky eivät vaikuta tunnistukseen. Laaja säde mahdollistaa jopa verkkokorien luotettavan tunnistuksen.

Vähentää likaantumista

Äänimuuntimen tärinä vähentää pölyn tarttumista anturin pintaan. Anturit toimivat luotettavasti myös likaantuneina, ja niitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa optoelektroniset anturit saavuttavat rajansa.

Erinomainen suorituskyky

Ultraääniantureilta saadaan luotettava ja jatkuva signaali kaikenlaisissa sovelluksissa (kartonkilaatikkopinojen korkeuden valvonnasta kiiltävien muovitarrojen "tyhjä"-tunnistukseen. Esimerkiksi M18-sarjan antureilla on poikkeuksellisen pieni sokea alue ja pitkät tuntoetäisyydet, jollaisia saavutetaan yleensä vain huomattavasti suuremmilla malleilla.

Lisäarvoa IO-Link -versioilla

Valitsemalla ifm:n ultraäänianturin IO-Link-version saavuttaa seuraavat edut:

  • Virtuaalinen opetuspainike ja tehokas kytkentäpisteen säätö
  • Kätevä plug and play -vaihto
  • Parametrit voidaan tallentaa IO-Link -masteriin
  • Asetettujen parametrien yksityiskohtainen dokumentointi ei ole tarpeen
  • Etäisyysarvot millimetreinä
  • Äänikeila voidaan sovittaa sovellukseen
  • Säädettävä veto- ja päästöviive varmistaa luotettavan mittasignaalin
  • Avainlukko suojaa arvojen peukalointia vastaan