Pinnankorkeusanturit
Pinnankorkeuden mittauksella ja arvioinnilla on tärkeä rooli prosessiautomaatiossa. Mitä, jos nestesäiliö valuu yli tai tyhjenee?
Pinnankorkeussovellusten ratkaisemiseen voidaan käyttää useita eri teknologioita. Etsi sovellukseesi parhaiten sopiva vaihtoehto.
Teknologia | Sovelluksia | Anturityyppi | Maks. mittausalue [cm] | Analogialähtö | Binäärilähtö | Hyväksynnät | Lisätietoja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impedanssispektroskopia kosketuksessa aineeseen |
Vaihtoehto värähteleville haarukka-antureille Ainejäämien ja vaahdon eliminointi |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Rajapinnankorkeussovelluksia | |
Kapasitiivinen kosketuksessa aineeseen |
Ylitäyttö- ja vuotovalvontaan |
LI | - | - | + | WHG* | ||
Kapasitiivinen ilman kosketusta |
Tunnistus ei-metallisten säiliöseinämien läpi |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | |||
Kapasitiivinen kosketuksessa aineeseen |
Hydrauliikka- ja jäähdytysneste- säiliösovelluksiin |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Jatkuvan pinnankorkeusmittauksen sovellukset | |
Mikroaaltotutka kosketuksessa aineeseen |
Teollisuuden ja hygienisten tilojen sovelluksiin |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | ||
Hydrostaattinen kosketuksessa aineeseen |
Teollisuuden ja hygienisten tilojen sovelluksiin säiliöissä ja vapaasti virtaavissa kanavissa |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | ||
Ultraääni ilman kosketusta |
Pitkille etäisyyksille ja vaikeille pinnoille |
UGT, UIT | 800 | + | + | |||
Optoelektroninen ilman kosketusta |
Pitkille etäisyyksille Kulmariippumaton mittaus kohdistetulla valonsäteellä |
O1D | 980 | + | + | |||
Optoelektroninen 3D ilman kosketusta |
Massa-aineille Täydellisyden valvontaan |
O3D | 800 | + | + | |||
Tutka ilman kosketusta |
Teollisuuden ja hygienisten tilojen sovelluksiin |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | ||
*German Federal Water Act |