• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tutkateknologia
  2. Hygieeninen tutkan täyttötasoanturi

Tutkapinnankorkeusanturi: nopea ja tarkka jopa 10 metriin saakka

Säiliöiden pinnankorkeuden häiriötön mittaus

Tutka-anturi LW2720 asettaa nopeudelle ja tarkkuudelle uudet kriteerit. Jo yksistään asennus tapahtuu ennätysajassa: M12-vakiokaapeli, nopea parametrointi IO-Link -liitännän avulla ja laaja valikoima adaptereita mahdollistavat helpon ja räätälöidyn käyttöönoton käden käänteessä.

Kun LW2720-anturia käytetään esimerkiksi säiliöissä, jotka voivat olla jopa10 metrin korkuisia, se mahdollistaa tarkan pinnankorkeuden mittauksen silloinkin, kun säiliössä on sekoittimia tai suihkukuulia. Myöskään aineen ominaisuuksien muuttuminen ei vaikuta sen toimintaan. Tutka-anturi rekisteröi 80 GHz teknologian ansiosta myös säiliöiden nopean täytön tai tyhjennyksen – nopeasti, tarkasti ja ilman sokeita alueita.

LW27 pähkinänkuoressa

Tuotteen edut

Paras mahdollinen suorituskyky
80 GHz teknologia mahdollistaa pinnankorkeuden fokusoidun ja tarkan mittauksen ahtaissakin tiloissa.
Helppo käyttöönotto säästää kustannuksia ja aikaa
Esikytketty M12-liitosteknologia ei ainoastaan vähennä virheellisen kaapeloinnin riskiä. Parametrointiin tarvitaan vain yksi arvo, mikä tekee myös käyttöönotosta nopeaa ja helppoa. Parametrit voidaan asettaa kätevästi myös ilmaisen moneo|blue-sovelluksen ja EIO330 Bluetooth-sovittimen välityksellä.
Kosketukseton mittausperiaate
Kosketukseton mittausperiaate estää aineen tarttumisesta tai sekoittimien aiheuttamista vaurioista johtuvat toimintahäiriöt. Myöskään sellaiset prosessimuuttujat, kuten tiheys, viskositeetti, lämpötila, paine ja pH, eivät vaikuta mittaukseen.
Häiritsevien rakenteiden vaikutukset häivytetään älykkään algoritmin avulla
Häiritsevät rakenteet (putkistot, sekoittimet, suihkukuulat jne.) häivytetään automaattisesti älykkäällä algoritmilla, mikä minimoi parametrointitarpeen ja varmistaa luotettavan ja häiriöttömän pinnankorkeuden mittauksen.
Yksiosainen ruostumaton ja tiivisteetön teräskotelo hygieenisellä rakenteella
Optimaalinen ja pitkäaikainen kestävyys – kestää myös säännölliset puhdistusprosessit. Ei hauraiden tiivisteiden aiheuttamaa kulumista. Sertifioitu käyttöön hygieenisissä tiloissa kotelointiluokilla IP66/68 ja IP69K.

Sovelluksia

Muita käyttöesimerkkejä

Lue lisää asiakkaidemme kertomuksia LW27-anturista. Elintarvike- ja juomateollisuuden yritykset kertovat hygieenisen tutka-anturin eduista, joita se tarjoaa eri sovelluksissa.

Järjestelmän liitäntä

IO-Link -liitäntä tuo lisäarvoa

  • Häviötön tiedonsiirto
    Pinnankorkeuden mittaustuloksen digitaalinen lähetys
  • Plug & Work
    Tutka-anturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link -liitännän kautta – vain yksi parametri täytyy asettaa. Parametrointi voidaan tehdä nopeasti ja helposti myös älypuhelimella ilmaisen moneo|blue-sovelluksen ja EIO330 Bluetooth-sovittimen avulla.
  • Etäkunnossapito
    Etäkunnossapito ja parametrien asettaminen vakiintuneiden kenttäväyläjärjestelmien ja IO-Link -liitännän kautta.
    • Lisärakenteita ei tarvita
    • Kustannussäästöt ja parempi turvallisuus

IO-Link -liitännän ansiosta useiden satojen kilometrien päässä olevat ohjausinsinöörit voivat tarkastella pinnankorkeutta ohjausyksikön kautta välittömästi asennuksen jälkeen. Etäkunnossapito on siten mahdollista. Monimutkaista ohjelmointia ei tarvita.

ifm:n henkilökunta

Usein esitetyt kysymykset

Miten tutkaan perustuva pinnankorkeuden mittaus toimii?

Teknologia

Laitteen toiminta perustuu FMCW-metodiin (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Aineeseen lähetetään GHz-alueella olevia sähkömagneettisia pulsseja jatkuvasti vaihtelevalla taajuudella alueella 77...81 GHz. Koska lähetin muuttaa jatkuvasti lähetetyn signaalin taajuutta, lähetetyn ja heijastuneen signaalin välille syntyy taajuusero. Heijastuneen signaalin taajuus vähennetään tuohon aikaan lähetetyn signaalin taajuudesta, jolloin saadaan matalataajuuksinen signaali, joka on verrannollinen lähettimen ja mitattavan pinnan väliseen etäisyyteen. Tätä signaalia käsitellään edelleen nopean, luotettavan ja erittäin tarkan pinnankorkeusmittauksen saavuttamiseksi.

Jatkuva pinnankorkeuden mittaus CIP-järjestelmän säiliöissä moneo RTM -sovelluksella ja tutka-antureilla

Tutkateknologiaan perustuva kosketukseton pinnankorkeuden mittausperiaate tarjoaa useita etuja CIP-järjestelmän valvontaan. Kosketus mitattavaan aineeseen (hapot, emäkset) ja lämmityskeloihin vältetään niin, että mittaus on riippumaton aineen lämpötilasta ja tiheydestä. Nämä edut täydentävät CIP-pesuprosessin laadunvarmistusta.