• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tutkateknologia
  2. Tutkaetäisyysanturit

Tutka-anturi mittaa kohteen etäisyyden, sijainnin ja nopeuden silloinkin, kun näkyvyys on huono.

Luotettava tunnistus hankalissa ympäristöissä

Olipa kyseessä sitten sade, lumi, kova tuuli, pöly tai äärimmäiset lämpötilat: tutka-anturi tunnistaa kohteet tarkasti ja luotettavasti kaikissa näissä olosuhteissa. Tämän varmistavat yhdessä kestävä tutkateknologia ja erilaiset toimintatilat, joissa anturi voidaan säätää tarkasti kulloiseenkin sovellukseen, sekä erinomainen iskun- ja tärinänkestoisuus.

Mitä etuja tutka-anturi tarjoaa?

Kaikki yhdellä silmäyksellä
Luotettava tunnistus silloinkin, kun näkyvyys on huono
Kestävä
Ihanteellinen vaativiin ympäristöihin ja ulkokäyttöön säästä riippumattoman tunnistuksen ja laajan lämpötila-alueen ansiosta
Joustavasti säädettävissä
Erilaiset toimintatilat mahdollistavat pitkät toimintaetäisyydet tai tarkan resoluution millimetrialueella
Helppo käyttöönotto
Intuitiivinen konfigurointi ja mittaustietojen selkeä visualisointi IT-tasolla ifm Vision Assistant tai ifm moneo -ohjelmistoilla
Kansainvälinen käytettävyys
Kaksi eri taajuusaluetta mahdollistaa käytön eri puolilla maailmaa

Tutkaetäisyysantureiden sovelluksia

Kuljettimen valvonta
Lastauskorkeuden ja kuljetinhihnan nopeuden kosketukseton ja samanaikainen tunnistus

Ajoneuvojen paikannus
Ajoneuvojen tunnistus autopesuloissa tai telakointitoimenpiteiden aikana lastaus- ja purkurampeilla

Etäisyyksien valvonta ja korkeuden mittaus
Etäisyyksien luotettava mittaus maasta tai kasveista myös pölyisissä ympäristöissä

Ympäristön valvonta ja törmäysten välttäminen
Liikkuvan ajoneuvon ympärillä olevien esteiden varhainen tunnistus ja kuljettajan avustaminen sellaisten alueiden valvonnassa, joilla näkyvyys on huono

Älykäs kulunvalvonta
Porttien ja puomien automaattinen avaaminen ja sulkeminen, varustettu poikittaisliikenteen estolla

Järjestelmän liitäntä

IO-Link -liitäntä tuo lisäarvoa

  • Useiden mittausarvojen tuotto
    Kohteiden etäisyyden, nopeuden ja liikesuunnan samanaikainen, kosketukseton tunnistus
  • Plug & Work
    Intuitiivinen käyttöönotto ja mittaustietojen jatkuva tuotto
  • Järjestelmän käytettävyyden parantaminen
    Anturin suuntauksen kunnonvalvonta kallistusarvojen tuoton ansiosta.
    Tietojen tallennustoiminto mahdollistaa lisäksi laitteiden nopean ja sujuvan vaihdon ilman uutta parametrointia.

Tutkapistelaskin

Tutkaetäisyysantureita koskevat usein esitetyt kysymykset

Tuotteet

Tarkka & helppokäyttöinen: tutkapinnankorkeusanturi IO-Link-liitännällä

Suurten säiliöiden ongelmaton valvonta

LW2720-pinnankorkeusanturilla jopa 10 m korkuisissa säiliöissä olevien nesteiden pinnankorkeutta voidaan valvoa tarkasti ja ilman sokeita alueita. Kosketukseton tutkamittausperiaate ehkäisee viskoosisten aineiden tarttumisesta johtuvat virhetoiminnat ja mahdollisista törmäyksistä sekoittajien kanssa aiheutuvat anturivauriot.