• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Gérer et surveiller des parcs de machines mondiaux de manière centralisée

  • Connexion directe entre le centre de contrôle et la machine sur site
  • Solution globale, matériel et cloud, adaptée pour une mise en œuvre facile en quelques minutes
  • Logistique de maintenance améliorée grâce au diagnostic précoce
  • Évaluation des données machine et de leur utilisation pour optimiser le parc

Suite ifm mobileIoT – Administration et prestations de services
Avec la suite mobileIoT, vous pouvez à tout moment surveiller l’état de fonctionnement de votre parc de machines. Vous pouvez ainsi réagir à temps aux besoins de maintenance. Le système convient aux sociétés de location de machines ainsi qu'aux OEM qui souhaitent parfaire leur service après-vente avec de la maintenance à point nommé. Des adaptations à l’évolution des besoins des clients, comme la configuration d'une nouvelle machine, sont également possibles en un clin d’œil.

Portail de données mobileIoT
Toutes les informations importantes de vos machines sont rassemblées sur le portail de données mobileIoT. Générez des rapports et personnalisez vos tableaux de bord, pour vous-mêmes ou pour vos clients. Les outils d'analyse et les historiques de données vous aident à prévoir les évolutions de l'état de vos machines, à planifier les maintenances au bon moment et ainsi éviter des pannes onéreuses.

Pour la gestion mondiale de machines, il faut un matériel pouvant transmettre les données au cloud :

CR3145 – mobileData
L'appareil est connecté au bus CAN. Si la fonction cloud est activée, les informations communiquées sur le bus CAN sont transmises au cloud grâce au mode CANmonitor.

Spécifications de l'appareil :

  • modem 3G (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
  • antennes internes radio et gnss-
  • gps / glonass (jusqu'à 56 canaux)
  • interface CAN
  • gyroscope et accéléromètre
  • IP 67
  • alimentation en courant : de 6 à 32 V DC
  • marques CE, E1 et fcc

CR3150 – mobileMaintenance/3G
Cet appareil permet, de manière similaire au CR3145, une connexion facile entre la machine et le cloud. En outre, le CR3150 permet une connexion OTA en temps réel à votre bus CAN ou même directement à votre système de contrôle-commande.

Spécification de l'appareil identique à celle du CR3145, avec en plus :

  • 2nd interface bus CAN
  • Interfaces WI-FI et Bluetooth avec antennes internes
  • Connexion OTA en temps réel à la machine
  • Actualisation du firmware et du logiciel en utilisant le WI-FI/Bluetooth

CR3156 mobileMaintenance/4G/UE
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

Le CR3156/7 utilise une technologie radio de nouvelle génération et permet aux machines une connexion au réseau 4G dans l'UE ou en Amérique.

Spécification de l'appareil identique à celle du CR3150, avec en plus :

  • modem 4G (dépend de la région)
  • antennes externes pour radio et GPS
  • plus grande mémoire interne pour la mise à jour des machines
  • Mise à jour du firmware et de l’applicatif en utilisant la connexion radio

Produits