• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Αισθητήρες κυλίνδρων
  2. Sensor silinder dengan IO-Link

Switch silinder pintar untuk T-slot

Switch silinder MK dengan IO-Link dibedakan oleh dua keluaran peralihan hardware yang dapat dikonfigurasi dan fitur lainnya dimungkinkan berkat transmisi data digital. Misalnya, sensor itu bisa mempelajari waktu langkah target dan membandingkannya dengan nilai aktual dengan bantuan fungsi ‘Mengajar dalam aplikasi’. Selain itu, fungsi penyimpanan data memudahkan untuk mengganti dan mengaktifkan ulang sensor.

Dengan panjang casing sebesar 30 milimeter, sensor ini sangat cocok untuk pemantauan posisi akhir pada silinder dengan langkah pendek. Berkat dua titik peralihan yang dapat dikonfigurasi, sensor dapat memantau dua posisi akhir. Waktu dan biaya dapat dihemat berkat pemasangan dan kompleksitas perkabelan yang lebih minimal. Sensor silinder juga cocok untuk pemantauan kualitas dengan adanya dua titik peralihan dan output sinyal linear. Magnet yang dipasang pada piston memastikan medan magnet sudah terdeteksi di depan casing sensor. Di sini, jangkauan pendeteksian total yang mampu dicapai adalah sebesar 50 milimeter.

Manfaat produk

Satu sensor dengan dua titik peralihan yang dapat dikonfigurasi
Hal ini tidak hanya memberikan fungsi tambahan dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menghemat waktu dan biaya.
Fungsi diagnostik memungkinkan pemeliharaan preventif
Pengukuran waktu langkah, penghitung siklus peralihan, dan pendeteksian suhu perangkat dapat membantu Anda menurunkan biaya kegagalan.
Akses jarak jauh dengan IO-Link
IO-Link memungkinkan akses jarak jauh ke parameter sensor, dan ini berarti sensor juga bisa diatur dari luar mesin.
Pengaturan cepat
Waktu pemasangan lebih singkat karena satu sensor bisa untuk dua titik peralihan, dan juga dengan pengaturan titik peralihan yang lebih fleksibel melalui fungsi adaptasi digital.
Penyimpanan data untuk penggantian yang mudah
Adopsi otomatis pengaturan sensor yang dapat dikonfigurasi secara terpisah memastikan penggantian sensor lebih mudah.

Aplikasi

Silinder langkah pendek dengan dua posisi akhir

Berkat adanya titik peralihan kedua yang dapat dikonfigurasi, sensor silinder dengan IO-Link dapat memantau kedua posisi akhir pada silinder langkah pendek dengan langkah hingga 50mm.
Sinyal dapat diatur sesuai kebutuhan, tergantung tipe silinder yang digunakan.

Pemantauan posisi yang kontinu

Sensor ini dapat melakukan tugas pemantauan dengan sangat akurat pada silinder pneumatik. Dengan properti yang relevan, seperti kemampuan pengulangan 0,2 mm, kesalahan linearitas < 5%, dan resolusi 0,01mm, sensor ini dapat dengan mudah menyelesaikan tugas terkait jaminan kualitas.

Pemantauan kualitas inline

Berkat adanya titik peralihan kedua, sensor silinder IO-Link sangat cocok untuk pemantauan benda kerja dan kesalahan dalam proses penempatan.
Dengan menggunakan fungsi jendela, pemuatan mesin yang salah dapat dideteksi dan langsung dilaporkan ke pengontrol.

Pemantauan kondisi

Performa mesin dapat dipantau secara optimal, bahkan dalam jangka waktu yang panjang.
Berkat adanya fungsi ‘Mengajar dalam aplikasi’, sensor juga dapat memperkirakan fungsi diagnostik untuk silinder pneumatik. Sensor menentukan runtime referensi dan dapat mendeteksi kapan dan berapa deviasi waktu langkah aktual dibandingkan status yang ideal berdasarkan perbandingan target/aktual secara permanen. Jika toleransi spesifik aplikasi yang ditetapkan oleh pengguna terlampaui atau tidak tercapai, peringatan akan diberikan.

Koneksi sistem

Komunikasi digital hingga ke sensor

  • Transmisi posisi piston yang presisi
  • Resolusi yang konstan dan tinggi di seluruh rentang pengukuran
  • Master IO-Link yang terdesentralisasi mengurangi jumlah perkabelan yang diperlukan
  • Dokumentasi digital yang lancar
  • Data sensor dapat digunakan pada konteks IIoT

 

moneo: platform IIoT

  • Tindakan pemeliharaan dapat direncanakan
  • Pengaturan parameter
  • Pemantauan kondisi
  • Komunikasi antara tingkat OT dan IT

Nilai tambahan berkat IO-Link

  • Adaptor Bluetooth
    Memungkinkan akses ke sensor melalui smartphone untuk memudahkan pengaturan parameter dan untuk pembacaan nilai proses dan kejadian di semua perangkat IO-Link yang terhubung ke master.
  • Pemeliharaan jarak jauh
    Pemeliharaan jarak jauh dan pengaturan parameter melalui sistem fieldbus yang sudah terpasang dan IO-Link
    - Tidak memerlukan struktur yang lebih tinggi
    - Hemat biaya dan peningkatan keamanan
  • Plug & play
    Sensor silinder dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui IO-Link. Hanya memerlukan satu parameter.
  • Transmisi data tanpa kehilangan
    IO-Link memungkinkan transmisi data tanpa kehilangan, karena hilangnya data dalam proses konversi dapat dihindari berkat komunikasi digital dan tidak pengaruh oleh faktor eksternal, seperti medan magnet. Jadi, ini tidak memiliki efek pada transmisi data.

Penghitungan contoh ROI

Waktu henti yang tidak diinginkan sangat relevan untuk fasilitas produksi dengan tingkat output produksi produk yang tinggi. Kegagalan dari peredam pneumatik yang tidak signifikan pada slide linear di jalur produksi perakitan dapat menyebabkan sistem berhenti selama jangka waktu tertentu.
Sensor baru dapat memantau waktu langkah pada slide linear ini atau pada aktuator linear lainnya dengan sebuah magnet.

Jalur produksi otomatis penuh dengan 6.000 komponen/hari dalam 2 shift
Berhenti akibat peredam yang rusak 2 jam T
Staf pemeliharaan €50/jam K
Penghentian produksi, 375 komponen/jam seharga €10 €3.750/jam P
(tidak termasuk penolakan)    
Biaya untuk peredam €30 M
Jumlah kasus kerusakan per tahun 2 E
Penghematan per tahun   S
S = ((K+P) x Tx E) + M
S = €15.230

Tanya-Jawab