- Kelebihan IO-Link
- Integrasi sistem
Integrasi sistem IO-Link
Apa yang diperlukan untuk mulai menggunakan IO-Link?
Penyiapan dasar menjelaskan cara menghubungkan master IO-Link ke komputer melalui kabel Ethernet dan memperlihatkan beberapa fungsi dasar lainnya.
Pengaturan parameter sensor yang praktis
Software moneo configure memungkinkan Anda mengonfigurasi setiap sensor dengan cepat dan mudah melalui PC. Satu master port tunggal (misalnya E30390) atau satu master IO-Link Ethernet (misalnya AL1300) diperlukan sebagai tambahan.
Integrasi pengontrol cepat
Untuk komunikasi yang dipasang secara permanen di lapangan, perangkat dapat digunakan dengan master lapangan dalam mode COM (operasi IO-Link). Selain hardware, ifm menawarkan paket startup untuk integrasi data ke PLC.
Akses mudah dalam aplikasi IIoT
Untuk mentransfer data ke jaringan IT, Anda dapat mengumpulkannya, misalnya melalui TCP-IP atau MQTT dengan menggunakan master lapangan.