- Kelebihan IO-Link
- Ikhtisar sistem
Ikhtisar sistem IO-Link
Peluang apa yang ditawarkan oleh IO-Link?
Pabrik manufaktur di seluruh dunia semakin mengandalkan teknologi data dan informasi performa tinggi untuk meningkatkan efisiensi peralatan mereka secara keseluruhan. Selalu ada: IO-Link. Teknologi terobosan memungkinkan sensor untuk mengirim informasi diagnostik ke PLC dan ke infrastruktur IT level yang lebih tinggi secara simultan.
Ingin tahu lebih banyak tentang IO-Link? Tidak ada yang lebih mudah dari ini. Kami telah merangkum berbagai fakta terpenting dan kelebihan dari IO-Link untuk Anda.
Apa yang ditawarkan IO-Link untuk Anda?
- Protokol komunikasi digital standar global IEC 61131-9
- Komunikasi antar titik yang mudah diatur, bukan fieldbus
- Teknologi yang dapat dihubungkan ke sistem kontrol dengan sistem fieldbus berbasis Ethernet (seperti EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Manfaat apa saja yang akan Anda dapat dari IO-Link?
- Menggunakan kabel M8 atau M12 standar tanpa pelindung hingga 20 meter
- Memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima lebih banyak data secara signifikan
- Menerima nilai pengukuran digital dan memproses data dari sensor tanpa hilangnya data selama proses konversi
- Pengaturan parameter dan pemantauan melalui software
- Membaca dan mencatat data peristiwa ke dalam log dan data diagnostik
- Penggunaan sensor binari dalam mode SIO
- Penggunaan fungsi digital tambahan dalam mode COM
Ringkasnya: IO-Link menawarkan cara yang mudah dan praktis untuk membangun fondasi untuk masa depan otomatisasi industri pintar.