• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Senza compromessi: robusto sistema UHF per ambienti difficili

  • Antenna, centralina di controllo e switch in un unico dispositivo per una rapida installazione.
  • Lettura di max. 16 tag a una distanza fino a 3 metri.
  • Montaggio possibile anche in ambienti metallici o bagnati.
  • Interfaccia per bus di campo, ingressi e uscite digitali per ridurre al minimo il cablaggio sul campo.

Così compatto, così flessibile

I nuovi sistemi RFID UHF convincono per il loro design compatto e la massima flessibilità. Con antenna, centralina di controllo e switch, l'hardware offre tutto il necessario per un'installazione facile e veloce. Inoltre, il principio di funzionamento ottimizzato del sistema permette il montaggio diretto in ambienti metallici o bagnati, senza alcuna perdita di prestazioni.

Trasferimento dei dati in rete, controllo diretto degli attuatori

Al massimo livello di potenza, l'antenna rileva fino a 16 tag in rapido movimento ad una distanza massima di 3 metri. Filtri sui valori di RSSI possono essere utilizzati per perfezionare ulteriormente la lettura del tag. Una seconda interfaccia per bus di campo permette il collegamento diretto di un ulteriore punto della rete. L’uscita digitale può essere utilizzata per controllare un attuatore.

Vantaggi della soluzione RFID UHF di ifm

Robusto ed espandibile

L'antenna, la centralina di controllo e l'interfaccia sono integrate in un unico corpo compatto e robusto, con grado di protezione IP 67. Il sistema è così adatto per essere utilizzato in ambienti industriali critici.

Potente antenna

L'antenna interna con polarizzazione circolare consente di installare il dispositivo in alloggiamenti di metallo senza che ne venga influenzata la ricezione.

Web server integrato

Tutti i sistemi hanno un web server integrato. Tramite un indirizzo HTTP, l’utente registrato può accedere alla configurazione del dispositivo e, in caso di integrazione cloud, ai dati di monitoraggio e diagnostica.

Interfaccia universale

Le centraline di controllo RFID UHF con le loro interfacce per Profinet, EtherNet/IP e TCP/IP sono ideali per il collegamento diretto a PC, PC industriali o PLC. Tramite un’interfaccia per bus di campo aggiuntiva, è possibile far passare i segnali in modo da mantenere minimo il cablaggio sul campo.

Ulteriori ingressi digitali

Il dispositivo dispone di due ingressi o uscite digitali supplementari. La funzione logica incorporata può essere utilizzata per fornire funzionalità di controllo aggiuntive, ad esempio per controllare una torretta di segnalazione quando necessario.

Applicazioni

I vantaggi di questi sistemi si notano per lo più in applicazioni Track and Trace. Grazie alla portata elevata, i tag sui veicoli abilitati all’accesso possono essere rilevati e letti fino a 3 m di distanza, dopodiché le barriere o i cancelli possono essere controllati direttamente dall’unità. Senza programmazione complessa che richiede tempo. Nell'intralogistica, il sistema viene utilizzato per tracciare i prodotti in modo continuo. È possibile leggere fino a 16 tag contemporaneamente e i prodotti possono essere assegnati in modo univoco alle loro stazioni di stoccaggio o pallet designati. Questo assicura che la quantità corretta del prodotto corretto arrivi a destinazione in tempo.

I prodotti