- Supporto tecnico
- Servizio di calibrazione
Scopri il servizio di calibrazione ifm
Calibrazione precisa con ifm electronic
Calibrazione per sensori di pressione ➜
La misurazione comparativa durante la calibrazione dei sensori di pressione viene eseguita con regolatori di pressione elettronici e bilance manometriche ad alta precisione utilizzando determinati pesi.
Calibrazione per sensori di temperatura ➜
La misurazione comparativa viene eseguita in questo caso in bagni liquidi a ricircolo e temperatura controllata, utilizzando sensori di temperatura di riferimento ad alta precisione.
Calibrazione per sensori di flusso ➜
La misurazione comparativa viene eseguita a seconda del fluido impiegando dispositivi di flusso di riferimento ad alta precisione e ugelli critici.
Calibrazione per sensori di analisi ➜
La misurazione comparativa viene eseguita utilizzando una soluzione di calibrazione secondaria.
Calibrazioni accreditate a tuo vantaggio
Esecuzione di calibrazioni accreditate (DAkkS) ➜
La calibrazione viene eseguita da ifm in qualità di laboratorio accreditato mediante misurazione comparativa secondo la direttiva DKD-R 5-1(09/2018) “Calibrazione di termometri di resistenza” o DKD-R 6-1 (03/2014) “Calibrazione di manometri” o KV-F001 (2017-06) “metodo di calibrazione interno per sensori di flusso”.
Strumenti di misura per l'elaborazione di certificati DAkkS e certificati di fabbrica ➜
Essi sono riconducibili agli standard nazionali dell'ente tedesco Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) o ad altri standard nazionali. Al contrario dei certificati di calibrazione DAkkS, quelli di fabbrica non vengono eventualmente riconosciuti come prova di tracciabilità.
Osservazioni particolari
- Oltre ai valori di processo analogici, ifm offre la possibilità di indicare anche i valori di processo IO-Link nel certificato di calibrazione.
- Il rispettivo certificato è rilasciato in due lingue (tedesco/inglese)
- Il rispettivo certificato va richiesto insieme all’ordinazione dell’articolo
Calibrazione e ricalibrazione per una gamma di sensori – estratto sulle nostre grandezze di misura calibrabili
|
|
|
|
|
Sensori di temperatura ad infrarossi
|
Monitor ottico delle particelle di olio
|